Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и гайка из литья из цинкового сплава (под давлением).
T-образная ручка из полимера PA6 GF 30.
Плоское уплотнение из резины.
Исполнение: Корпус и гайка хромированы.
T-образная ручка, цвет черный.
Указание:Шпингалеты с Т-образной ручкой. Установка справа или слева, путь запирания 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.

Пыле- и водонепроницаемый согласно IP65.

Запираемые шпингалеты всегда поставляются с двумя ключами. Ключ можно вытащить в обоих положениях (открытом и закрытом). Запирание производится по системе одного ключа, то есть все замки могут быть открыты одним и тем же ключом (евроключ 5333).

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Выступ для шпингалетов, сталь, K0523.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0526 Шпингалеты с Т-образной ручкой 161 kB

Чертежи

Шпингалеты с Т-образной ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
H

SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0526.1183T-образная ручка18,527 по запросу
K0526.2183Ручка Т-образная запираемая18,527 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33