Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:* Размер A в мм при длине корпуса H=13 мм.Принадлежности:Запираемые шпингалеты малой конструкции K0520.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0521 Выступ для шпингалетов, сталь 158 kB

Чертежи

Выступ для шпингалетов, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

B1B2A при H = 13LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0521.128X105A1385,51028 по запросу
K0521.124X135B1385,51324 по запросу
K0521.131X135B1385,51331 по запросу
K0521.136X135B1385,51336 по запросу
K0521.130X165B1385,51630 по запросу
K0521.126X205B1385,52026 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33