Группы товаров
Плоская штанга, сталь, для качающихся рычагов
K2278

Плоская штанга, сталь, для качающихся рычагов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Плоская штанга, сталь.Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Для повышения уровня защиты электрошкафов плоские штанги из стали используются в сочетании с качающимися рычагами (K2269). Круглые штанги можно использовать в 2- и 3-точечных системах запирания.Принадлежности:K2269 – качающийся рычаг, пластмасса.
K2279 – штанговый замок, пластмасса или цинк, для плоской штанги.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2278 Плоская штанга, сталь, для качающихся рычагов 90,3 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Плоская штанга, сталь, для качающихся рычагов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1B2DHH1H2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2278.200800144,335,51514208007,5105 по запросу
K2278.250800144,335,51514258007,5105 по запросу
K2278.201000144,335,515142010007,5105 по запросу
K2278.251000144,335,515142510007,5105 по запросу
K2278.251200144,335,515142512007,5105 по запросу
K2278.201200144,335,515142012007,5105 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33