Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус, нержавеющая сталь 1.4305.
Активация и крепежная гайка, нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде, путь закрытия составляет 90°. Возможна установка справа или слева. Защита от воды и пыли согласно IP65 по EN 60529.

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Торцовый ключ K0535.
Выступ для шпингалета из нержавеющей стали K1340.
Указание на чертеже:
Активация:
a) квадратная головка 7 мм
b) квадратная головка 8 мм
c) двойной бородок 3 мм
d) двойной бородок 5 мм
e) кулак
f) треугольная головка 7 мм

1) уплотнительное кольцо
2) плоское уплотнение
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1352_Datasheet_32751__--ru 212 kB

Чертежи

Шпингалет длинный из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
D

HS
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1352.1730квадратная головка 7 mm283020 по запросу
K1352.1860квадратная головка 8 mm286050 по запросу
K1352.4330Двойная бородка 3 мм283020 по запросу
K1352.4336Двойная бородка 3 мм283626 по запросу
K1352.4340Двойная бородка 3 мм284030 по запросу
K1352.4350Двойная бородка 3 мм285040 по запросу
K1352.4360Двойная бородка 3 мм286050 по запросу
K1352.4530Двойная бородка 5 мм283020 по запросу
K1352.4536Двойная бородка 5 мм283626 по запросу
K1352.4540Двойная бородка 5 мм284030 по запросу
K1352.4550Двойная бородка 5 мм285040 по запросу
K1352.1736квадратная головка 7 mm283626 по запросу
K1352.4560Двойная бородка 5 мм286050 по запросу
K1352.0030Рукоятка283020 по запросу
K1352.0036Рукоятка283626 по запросу
K1352.0040Рукоятка284030 по запросу
K1352.0050Рукоятка285040 по запросу
K1352.0060Рукоятка286050 по запросу
K1352.1740квадратная головка 7 mm284030 по запросу
K1352.1750квадратная головка 7 mm285040 по запросу
K1352.1760квадратная головка 7 mm286050 по запросу
K1352.1830квадратная головка 8 mm283020 по запросу
K1352.1836квадратная головка 8 mm283626 по запросу
K1352.1840квадратная головка 8 mm284030 по запросу
K1352.1850квадратная головка 8 mm285040 по запросу
K1352.8730Треугольная головка 7 мм283020 по запросу
K1352.8736Треугольная головка 7 мм283626 по запросу
K1352.8740Треугольная головка 7 мм284030 по запросу
K1352.8750Треугольная головка 7 мм285040 по запросу
K1352.8760Треугольная головка 7 мм286050 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33