Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, пусковой механизм, гайка и выступ из цинкового сплава.
Плоское уплотнение из резины.
Исполнение: Корпус, пусковой механизм, гайка и выступ хромированы.Указание:Шпингалеты со ступенчатым выступом используются преимущественно в дверях и втулках, чье уплотнение требует высокого прижимного давления. Установка справа или слева. При этом запирание всегда осуществляется по часовой стрелке. При вращении ручки вправо ход натяжения увеличивается до 9,5 мм при максимальном угле вращения 270°.

Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами..

Пыле- и водонепроницаемый согласно IP65.
Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
Приведение в действие:
a) Квадратная головка, 7 мм
b) Двойная бородка, 3 мм
c) Двойная бородка, 5 мм

1) Уплотнительное кольцо
2) Переходник
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0527 Шпингалеты со ступенчатым выступом 278 kB

Чертежи

Шпингалеты со ступенчатым выступом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
ALS
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0527.17301квадратная головка 7 mm30 -9,53020  по запросу
K0527.17401квадратная головка 7 mm40 -9,54030  по запросу
K0527.17501квадратная головка 7 mm50 -9,55040  по запросу
K0527.17601квадратная головка 7 mm60 -9,56050  по запросу
K0527.43301Двойная бородка 3 мм30 -9,53020  по запросу
K0527.43401Двойная бородка 3 мм40 -9,54030  по запросу
K0527.43501Двойная бородка 3 мм50 -9,55040  по запросу
K0527.43601Двойная бородка 3 мм60 -9,56050  по запросу
K0527.45301Двойная бородка 5 мм30 -9,53020  по запросу
K0527.45401Двойная бородка 5 мм40 -9,54030  по запросу
K0527.45501Двойная бородка 5 мм50 -9,55040  по запросу
K0527.45601Двойная бородка 5 мм60 -9,56050  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33