Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из литья цинковым сплавом (под давлением).
Гайка из латуни.
Выступ из стали.
Исполнение: Корпус оцинкованный, с синей пассивацией.
Перекидной рычаг с покрытием KTL черного цвета.
Выступ из оцинкованной стали.
Указание:Особенно подходит для стальных шкафов, узких одностворчатых шкафов в кабинах для переодевания, в школах, на рекреационных объектах и промышленных предприятиях.Приведение в действие:Встроенная функция свободного хода гарантирует повышенную защиту от активации с применением силы по сравнению с обычными поворотными затворами. Монтаж:Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде.Внимание:Оптимальное функционирование гарантируется в навесных замках с диаметром дуги Ø 6,0–8,0 мм.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1275 Шпингалеты со свободным ходом 245 kB

Чертежи

Шпингалеты со свободным ходом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

LHCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1275.2222422,44422,4 по запросу
K1275.2224824,84222,4 по запросу
K1275.2230430,44522,4 по запросу
K1275.2235935,94922,4 по запросу
K1275.2242442,44522,4 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33