Группы товаров
Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь
K1340

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:* Размер A в мм при длине корпуса H=18 мм, H=30 мм, H=36 мм, H=40 мм, H=50 мм и H=60 мм.Принадлежности:Шпингалет малоразмерный, из нержавеющей стали K1339.
Предохранительный шпингалет из нержавеющей стали K1350.
Шпингалет малоразмерный, из нержавеющей стали K1351.
Шпингалет длинный, из нержавеющей стали K1352.
Шпингалеты из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN K1353.
Шпингалеты из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN K1354.
Шпингалеты запираемые из нержавеющей стали K1355.
Шпингалеты из нержавеющей стали с Т-образной ручкой K1356.
Шпингалет из нержавеющей стали с управляющей ручкой K1358.
Шпингалеты из нержавеющей стали с L-образной ручкой K1359.
Шпингалеты из нержавеющей стали с T-образной рукояткой в исполнении Hygienic DESIGN K1452.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1340 Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь 173 kB

Чертежи

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2BB1A
при длине корпуса
H = 18
A
при длине корпуса
H = 30
A
при длине корпуса
H = 36
A
при длине корпуса
H = 40
A
при длине корпуса
H = 50
A
при длине корпуса
H = 60
L

Подходит для шпингалетов KIPP

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1340.45060с упоромизогнут вверх197,16182428384845K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 по запросу
K1340.45080с упоромизогнут вверх197,18202630405045K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 по запросу
K1340.45100с упоромизогнут вверх197,110222832425245K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 по запросу
K1340.45140с упоромизогнут вверх197,114263236465645K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 по запросу
K1340.45160с упоромизогнут вверх197,116283438485845K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 по запросу
K1340.45180с упоромпрямой197,118303640506045K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 по запросу
K1340.45200с упоромизогнут вниз197,120323842526245K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 по запросу
K1340.45220с упоромизогнут вниз197,122344044546445K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 по запросу
K1340.45240с упоромизогнут вниз197,124364246566645K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 по запросу
K1340.45260с упоромизогнут вниз197,126384448586845K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 по запросу
K1340.45280с упоромизогнут вниз197,128404650607045K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 по запросу
K1340.45320с упоромизогнут вниз197,132445054647445K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 по запросу
K1340.45500с упоромизогнут вниз197,150626872829245K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33