Группы товаров
Четырхкромочные профили из пористой резины EPDM
K2397

Четырхкромочные профили из пористой резины EPDM

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Уплотнительные профили из пористой резины EPDM для установки в уплотнительные каналы, пазы или U-образные профили.

Четырехкромочные профили надежно герметизируют и защищают компоненты от внешних воздействий.
Материал:Пористая резина EPDM.Исполнение: чёрный.Указание:Ширина канала должна быть не менее 8,6 мм.

H1= отбортовка.

Проверено в ходе типовых испытаний согласно директивам UL 157 и UL 50E.

Для оптимальной работы уплотнение должно свободно перемещаться и в идеале удерживаться только двумя средними ребрами.

Соблюдайте допуски по стандарту DIN ISO 3302-01.
Применение:- Создание шкафов управления
- Машиностроение и производство оборудования
- Автомобильная промышленность
- Строительная отрасль и оконное производство
Монтаж:Простой, быстрый и беспроблемный монтаж. Посредством вдавливания рукой четырехкромочный профиль зажимается в полости или канале между двумя кромками. Боковые ребра предотвращают выпадение профиля.Преимущества:Большая величина коррекции по допуску при легком прижимном усилии.
Уплотнение работает в обоих направлениях при избыточном и пониженном давлении.
Отсутствие перекосов в углах с малыми радиусами.
По запросу:Другие варианты длины.Указание на чертеже:
1) Область зажима
2) несжатое состояние
3) сжатое состояние
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2397 Четырхкромочные профили из пористой резины EPDM 246 kB

Чертежи

Четырхкромочные профили из пористой резины EPDM
Четырхкромочные профили из пористой резины EPDM

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1HH1H2H3H4LДиапазон зажима
мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2397.018X20008,610,71816212420008,6 по запросу
K2397.018X50008,610,71816212450008,6 по запросу
K2397.018X100008,610,718162124100008,6 по запросу
K2397.018X200008,610,718162124200008,6 по запросу
K2397.018X400008,610,718162124400008,6 по запросу
K2397.020X20008,610,72018214420008,6 по запросу
K2397.020X50008,610,72018214450008,6 по запросу
K2397.020X100008,610,720182144100008,6 по запросу
K2397.020X200008,610,720182144200008,6 по запросу
K2397.020X400008,610,720182144400008,6 по запросу
K2397.022X20008,610,72220216420008,6 по запросу
K2397.022X50008,610,72220216450008,6 по запросу
K2397.022X100008,610,722202164100008,6 по запросу
K2397.022X200008,610,722202164200008,6 по запросу
K2397.022X400008,610,722202164400008,6 по запросу
K2397.024X20008,610,72422218420008,6 по запросу
K2397.024X50008,610,72422218450008,6 по запросу
K2397.024X100008,610,724222184100008,6 по запросу
K2397.024X200008,610,724222184200008,6 по запросу
K2397.024X400008,610,724222184400008,6 по запросу
K2397.026X20008,610,72624220420008,6 по запросу
K2397.026X50008,610,72624220450008,6 по запросу
K2397.026X100008,610,726242204100008,6 по запросу
K2397.026X200008,610,726242204200008,6 по запросу
K2397.026X400008,610,726242204400008,6 по запросу
K2397.028X20008,610,72826222420008,6 по запросу
K2397.028X50008,610,72826222450008,6 по запросу
K2397.028X100008,610,728262224100008,6 по запросу
K2397.028X200008,610,728262224200008,6 по запросу
K2397.028X400008,610,728262224400008,6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33