Группы товаров
Шпингалеты, из нержавеющей стали 1.4404, малоразмерные, диаметр корпуса 32 мм
K1339

Шпингалеты, из нержавеющей стали 1.4404, малоразмерные, диаметр...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус и крепежная гайка из нержавеющей стали 1.4404.
Активация 1.4401.
Уплотнительное кольцо круглого сечения NBR.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде, путь закрытия составляет 90°.
Возможна установка справа или слева.
Защита от воды и пыли согласно IP65 по EN 60529.

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Торцовый ключ K0535.
Выступ для шпингалета из нержавеющей стали K1340.
Указание на чертеже:
Активация:
a) квадратная головка 7 мм
b) квадратная головка 8 мм
c) двойной бородок 3 мм
d) двойной бородок 5 мм
e) кулак
f) треугольная головка 7 мм

1) уплотнительное кольцо
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1339 Шпингалеты, из нержавеющей стали 1.4404, малоразмерные, диаметр корпуса 32 мм 202 kB

Чертежи

Шпингалеты, из нержавеющей стали 1.4404, малоразмерные, диаметр корпуса 32 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
D

HS
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1339.1718квадратная головка 7 mm32188 по запросу
K1339.1818квадратная головка 8 mm32188 по запросу
K1339.4318Двойная бородка 3 мм32188 по запросу
K1339.4518Двойная бородка 5 мм32188 по запросу
K1339.0018Рукоятка32188 по запросу
K1339.8718Треугольная головка 7 мм32188 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33