Группы товаров
Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 30 мм
K1355

Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Корпус с крепежной гайкой и пластинчатым цилиндром, с 2 универсальными ключами (закрытие 1333).

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Ключ для шпингалета K1511.
Язычок для шпингалетов, нержавеющая сталь K1340.
Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1355 Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 30 мм 202 kB

Чертежи

Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 30 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
D

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1355.18Ключ под единый замок3018 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33