Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Латунь.
Уплотнительное кольцо из нитрильного каучука
Исполнение: никелированный.Указание:Резьбовые пробки с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Для надежного закрытия неиспользуемых резьбовых или проходных отверстий.

Степень защиты IP68 (5 бар – 30 минут).
Диапазон температур:от -40 °C до +100 °C.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2253 Резьбовые пробки, латунь, круглые 149 kB

Чертежи

Резьбовые пробки, латунь, круглые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2253.121500M12x1,51685 по запросу
K2253.161500M16x1,52096 по запросу
K2253.201500M20x1,5249,56,5 по запросу
K2253.251500M25x1,528117 по запросу
K2253.321500M32x1,535128 по запросу
K2253.401500M40X1,545128 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33