Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:*A в мм при длине корпуса H=26,1 мм.Принадлежности:Шпингалет из цинка, для пожарного дела, DIN 14925 K2219.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2221 Выступы из нержавеющей стали, без упора 130 kB

Чертежи

Выступы из нержавеющей стали, без упора

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2A при H = 26,1B

B1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2221.145X521изогнут вниз52,119,58,145 по запросу
K2221.145X501изогнут вниз50,119,58,145 по запросу
K2221.145X481изогнут вниз48,119,58,145 по запросу
K2221.145X461изогнут вниз46,119,58,145 по запросу
K2221.145X441изогнут вниз44,119,58,145 по запросу
K2221.145X421изогнут вниз42,119,58,145 по запросу
K2221.145X401изогнут вниз40,119,58,145 по запросу
K2221.145X381изогнут вниз38,119,58,145 по запросу
K2221.145X361изогнут вниз36,119,58,145 по запросу
K2221.145X341изогнут вниз34,119,58,145 по запросу
K2221.145X321изогнут вниз32,119,58,145 по запросу
K2221.145X301изогнут вниз30,119,58,145 по запросу
K2221.145X281изогнут вниз28,119,58,145 по запросу
K2221.145X261прямой26,119,58,145 по запросу
K2221.145X241изогнут вверх24,119,58,145 по запросу
K2221.145X221изогнут вверх22,119,58,145 по запросу
K2221.145X201изогнут вверх20,119,58,145 по запросу
K2221.145X181изогнут вверх18,119,58,145 по запросу
K2221.145X161изогнут вверх16,119,58,145 по запросу
K2221.145X141изогнут вверх14,119,58,145 по запросу
K2221.145X121изогнут вверх12,119,58,145 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33