Группы товаров
Шестигранные гайки для кабельных вводов ЭМС
K2251

Шестигранные гайки для кабельных вводов ЭМС

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Латунь.Исполнение: никелированный.Указание:Шестигранные гайки с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Для надежной фиксации кабельных вводов ЭМС и принадлежностей. С режущими кромками для прорезания лакокрасочных и порошковых покрытий для оптимального контакта при выравнивании потенциалов.Диапазон температур:От -60 до +200 °C.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2251 Шестигранные гайки для кабельных вводов ЭМС 121 kB

Чертежи

Шестигранные гайки для кабельных вводов ЭМС

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

HH1SW1макс. момент затяжки
SW1,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2251.11215M12X1,53,52,8153,5 по запросу
K2251.11615M16x1,53,52,8193,5 по запросу
K2251.12015M20X1,53,73243,5 по запросу
K2251.12515M25x1,54,23,5306,7 по запросу
K2251.13215M32x1,54,743612 по запросу
K2251.14015M40X1,55,754613,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33