Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:*A в мм при длине корпуса H=13,5 мм.Принадлежности:Шпингалет из цинка, малоразмерный K0518.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0519 Выступ для шпингалетов, сталь 203 kB

Чертежи

Выступ для шпингалетов, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2B

B1A при H = 13,5L

Подходит для шпингалетов KIPP

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0519.125X075с упоромизогнут вверх136,17,525K0518 по запросу
K0519.125X135с упоромпрямой136,113,525K0518 по запросу
K0519.125X195с упоромизогнут вниз136,119,525K0518 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33