Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид (PA6).
Уплотнение из полихлоропрена.
Исполнение: Пластмасса, светло-серый RAL 7035.Указание:Резьбовые пробки с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Для надежного закрытия неиспользуемых резьбовых или проходных отверстий.

Степень защиты IP68 (5 бар – 30 минут).
Диапазон температур:от -40 °C до +100 °C.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2252 Резьбовые пробки, пластмасса, круглые 125 kB

Чертежи

Резьбовые пробки, пластмасса, круглые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2252.1215000M12x1,515106 по запросу
K2252.1615000M16x1,52010,56 по запросу
K2252.2015000M20x1,52410,56 по запросу
K2252.2515000M25x1,530138 по запросу
K2252.3215000M32x1,53713,58 по запросу
K2252.4015000M40X1,546148 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33