Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из литья из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированы,
для исполнения перекидного рычага: с черным порошковым покрытием.
Указание:Малый шпингалет с подпружиненным выступом. Установка справа или слева, путь запирания 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Торцовый ключ K0535.
Выступ для шпингалетов, сталь, K0519.
Указание на чертеже:
Активация:
a) квадратная головка 6 мм
b) паз
c) кулак
d) треугольная головка 7 мм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0518 Шпингалет из цинка, малоразмерный 227 kB

Чертежи

Шпингалет из цинка, малоразмерный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Приведение
в действие
H

S
макс.
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0518.16131квадратная головка 6 mm13,5520  по запросу
K0518.20131Паз13,5520 по запросу
K0518.30132Рукоятка13,5520 по запросу
K0518.87131Треугольная головка 7 мм13,5520 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33