Группы товаров
Запирающие цоколи для четвертных поворотных затворов
K1732

Запирающие цоколи для четвертных поворотных затворов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Литье из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: никелированный.Указание:Запирающий цоколь можно привинтить к раме или закрепить с помощью заклепок.
Принадлежности:Четвертные поворотные затворы K1730.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1732 Запирающие цоколи для четвертных поворотных затворов 390 kB

Чертежи

Запирающие цоколи для четвертных поворотных затворов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Обозначениедля арт. №CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1732.06Запирающий цокольK1730 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33