Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Четвертные поворотные затворы для надежного удержания и запирания заслонок, крышек емкостей, облицовки оборудования и т. п. Замок закрывается и открывается поворотом на 90°. При этом так называемый поперечный штифт движется в предохранительном штифте по закруглению в запирающем цоколе и таким образом осуществляет преднатяжение пружины. В конечной точке закругления имеется небольшое углубление, в котором поперечный штифт фиксируется. Усилие преднатяжения пружины замка обеспечивает вибростойкое закрытие соединения.

Все детали системы запирания (предохранительный штифт, стопорная шайба и запирающий цоколь) имеют невыпадающее исполнение и соединены с крышкой или рамой.

Управление осуществляется посредством прямого, крестообразного шлица или без инструментов, с помощью накатанной/грибковой ручки.

Четвертной поворотный затвор всегда состоит из поворотного затвора 1/4, стопорной шайбы и запирающего цоколя.
(Стопорную шайбу и запирающий цоколь заказывайте отдельно.)
Технические данные:Максимальное тяговое усилие составляет 1300 Н.Монтаж:В крышке сверлят отверстие диаметром 8 мм; через него продевают болт с поперечным штифтом, который с обратной стороны фиксируют стопорной шайбой. В раме сверлят центральное отверстие диаметром 13 мм и два крепежных отверстия согласно схеме расположения отверстий цоколя.Принадлежности:Стопорные шайбы K1731.
Запирающие цоколи K1732.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1730 Четвертные поворотные затворы 338 kB

Чертежи (общий обзор)

Четвертные поворотные затворы

Четвертные поворотные затворы, с крестообразным шлицем

подробнее

Чертежи

Четвертные поворотные затворы, с крестообразным шлицем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAL

L1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1730.1110150,75 - 1,5014,9510,15 по запросу
K1730.1110901,50 - 2,2514,9510,9 по запросу
K1730.1111652,25 - 3,0014,9511,65 по запросу
K1730.1112403,00 - 3,7517,212,4 по запросу
K1730.1113153,75 - 4,5017,213,15 по запросу
K1730.1113904,50 - 5,2517,213,9 по запросу
K1730.1114655,25 - 6,0019,4514,65 по запросу
K1730.1115406,00 - 6,7519,4515,4 по запросу
K1730.1116156,75 - 7,5019,4516,15 по запросу
K1730.1116907,50 - 8,2521,716,9 по запросу
K1730.1117658,25 - 9,0021,717,65 по запросу
K1730.1118409,00 - 9,7521,718,4 по запросу
K1730.1119159,75 - 10,5023,9519,15 по запросу
K1730.11199010,50 - 11,2523,9519,9 по запросу
K1730.11206511,25 - 12,0023,9520,65 по запросу
K1730.11214012,00 - 12,7526,221,4 по запросу
K1730.11221512,75 - 13,5026,222,15 по запросу
K1730.11229013,50 - 14,2526,222,9 по запросу
K1730.11236514,25 - 15,0028,4523,65 по запросу
K1730.11244015.00 - 15,7528,4524,4 по запросу
K1730.11251515,75 - 16,5028,4525,15 по запросу
K1730.11259016,50 - 17,2530,725,9 по запросу
K1730.11266517,25 - 18,0030,726,65 по запросу
K1730.11274018,00 - 18,7530,727,4 по запросу
K1730.11281518,75 - 19,5032,9528,15 по запросу
K1730.11289019,50 - 20,2532,9528,9 по запросу
K1730.11296520,25 - 2132,9529,65 по запросу

Четвертные поворотные затворы, со шлицевой головкой

подробнее

Чертежи

Четвертные поворотные затворы, со шлицевой головкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAL

L1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1730.2110150,75 - 1,5014,9510,15 по запросу
K1730.2110901,50 - 2,2514,9510,9 по запросу
K1730.2111652,25 - 3,0014,9511,65 по запросу
K1730.2112403,00 - 3,7517,212,4 по запросу
K1730.2113153,75 - 4,5017,213,15 по запросу
K1730.2113904,50 - 5,2517,213,9 по запросу
K1730.2114655,25 - 6,0019,4514,65 по запросу
K1730.2115406,00 - 6,7519,4515,4 по запросу
K1730.2116156,75 - 7,5019,4516,15 по запросу
K1730.2116907,50 - 8,2521,716,9 по запросу
K1730.2117658,25 - 9,0021,717,65 по запросу
K1730.2118409,00 - 9,7521,718,4 по запросу
K1730.2119159,75 - 10,5023,9519,15 по запросу
K1730.21199010,50 - 11,2523,9519,9 по запросу
K1730.21206511,25 - 12,0023,9520,65 по запросу
K1730.21214012,00 - 12,7526,221,4 по запросу
K1730.21221512,75 - 13,5026,222,15 по запросу
K1730.21229013,50 - 14,2526,222,9 по запросу
K1730.21236514,25 - 15,0028,4523,65 по запросу
K1730.21244015.00 - 15,7528,4524,4 по запросу
K1730.21251515,75 - 16,5028,4525,15 по запросу
K1730.21259016,50 - 17,2530,725,9 по запросу
K1730.21266517,25 - 18,0030,726,65 по запросу
K1730.21274018,00 - 18,7530,727,4 по запросу
K1730.21281518,75 - 19,5032,9528,15 по запросу
K1730.21289019,50 - 20,2532,9528,9 по запросу
K1730.21296520,25 - 2132,9529,65 по запросу

Четвертные поворотные затворы, с накатанной головкой

подробнее

Чертежи

Четвертные поворотные затворы, с накатанной головкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAL

L1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1730.3113150,75 - 1,5018,1513,15 по запросу
K1730.3113901,50 - 2,2518,1513,9 по запросу
K1730.3114652,25 - 3,0018,1514,65 по запросу
K1730.3115403,00 - 3,7520,415,4 по запросу
K1730.3116153,75 - 4,5020,416,15 по запросу
K1730.3116904,50 - 5,2520,416,9 по запросу
K1730.3117655,25 - 6,0022,6517,65 по запросу
K1730.3118406,00 - 6,7522,6518,4 по запросу
K1730.3119156,75 - 7,5022,6519,15 по запросу
K1730.3119907,50 - 8,2524,919,9 по запросу
K1730.3120658,25 - 9,0024,920,65 по запросу
K1730.3121409,00 - 9,7524,921,4 по запросу
K1730.3122159,75 - 10,5027,1522,15 по запросу
K1730.31229010,50 - 11,2527,1522,9 по запросу
K1730.31236511,25 - 12,0027,1523,65 по запросу
K1730.31244012,00 - 12,7529,424,4 по запросу
K1730.31251512,75 - 13,5029,425,15 по запросу
K1730.31259013,50 - 14,2529,425,9 по запросу
K1730.31266514,25 - 15,0031,6526,65 по запросу
K1730.31274015.00 - 15,7531,6527,4 по запросу
K1730.31281515,75 - 16,5031,6528,15 по запросу
K1730.31289016,50 - 17,2533,928,9 по запросу
K1730.31296517,25 - 18,0033,929,65 по запросу
K1730.31304018,00 - 18,7533,930,4 по запросу
K1730.31311518,75 - 19,5036,1531,15 по запросу
K1730.31319019,50 - 20,2536,1531,9 по запросу
K1730.31326520,25 - 2136,1532,65 по запросу

Четвертные поворотные затворы, с грибковой ручкой

подробнее

Чертежи

Четвертные поворотные затворы, с грибковой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAL

L1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1730.4113150,75 - 1,5018,1513,15 по запросу
K1730.4113901,50 - 2,2518,1513,9 по запросу
K1730.4114652,25 - 3,0018,1514,65 по запросу
K1730.4115403,00 - 3,7520,415,4 по запросу
K1730.4116153,75 - 4,5020,416,15 по запросу
K1730.4116904,50 - 5,2520,416,9 по запросу
K1730.4117655,25 - 6,0022,6517,65 по запросу
K1730.4118406,00 - 6,7522,6518,4 по запросу
K1730.4119156,75 - 7,5022,6519,15 по запросу
K1730.4119907,50 - 8,2524,919,9 по запросу
K1730.4120658,25 - 9,0024,920,65 по запросу
K1730.4121409,00 - 9,7524,921,4 по запросу
K1730.4122159,75 - 10,5027,1522,15 по запросу
K1730.41229010,50 - 11,2527,1522,9 по запросу
K1730.41236511,25 - 12,0027,1523,65 по запросу
K1730.41244012,00 - 12,7529,424,4 по запросу
K1730.41251512,75 - 13,5029,425,15 по запросу
K1730.41259013,50 - 14,2529,425,9 по запросу
K1730.41266514,25 - 15,0031,6526,65 по запросу
K1730.41274015.00 - 15,7531,6527,4 по запросу
K1730.41281515,75 - 16,5031,6528,15 по запросу
K1730.41289016,50 - 17,2533,928,9 по запросу
K1730.41296517,25 - 18,0033,929,65 по запросу
K1730.41304018,00 - 18,7533,930,4 по запросу
K1730.41311518,75 - 19,5036,1531,15 по запросу
K1730.41319019,50 - 20,2536,1531,9 по запросу
K1730.41326520,25 - 2136,1532,65 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33