Группы товаров
Шпингалет из цинка, запираемый, длинная конструкция
K2217

Шпингалет из цинка, запираемый, длинная конструкция

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из цинкового сплава под давлением.
Гайка из стали.
Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированные.
Гайка, оцинкованная.
Указание:Запираемый шпингалет может использоваться справа или слева с углом закрытия под 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде (кроме тех, которые имеют изогнутые вниз выступы).
С крышкой цилиндра из нержавеющей стали и защитой от пыли.

Запираемые шпингалеты поставляются в комплекте с двумя ключами. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом (закрытие 1333).

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Выступы из стали, с упором K2218.
Ключ для шпингалета K1511.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2217_Datasheet_32745__--ru 193 kB

Чертежи

Шпингалет из цинка, запираемый, длинная конструкция

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDHH2S
макс.
SWПриведение
в действие
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2217.30321323042027Ключ под единый замок по запросу
K2217.50321325044027Ключ под единый замок по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33