Группы товаров
Шестигранные гайки для кабельных вводов
K2250

Шестигранные гайки для кабельных вводов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Полиамид (PA6).
Латунь.
Нержавеющая сталь 1.4301

Исполнение: Пластмасса, светло-серый RAL 7035.
Латунь, никелированная.
Нержавеющая сталь, чистая.
Указание:Шестигранные гайки с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Для надежной фиксации кабельных вводов и принадлежностей.Диапазон температур:От -40 до +100 °C (пластмасса).
От -60 до +200 °C (металл).
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2250 Шестигранные гайки для кабельных вводов 120 kB

Чертежи

Шестигранные гайки для кабельных вводов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D

HSW1макс. момент затяжки
SW1,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2250.012150ПолиамидM12X1,55171,5 по запросу
K2250.016150ПолиамидM16x1,55222,5 по запросу
K2250.020150ПолиамидM20X1,56273,5 по запросу
K2250.025150ПолиамидM25x1,56325 по запросу
K2250.032150ПолиамидM32x1,57415 по запросу
K2250.040150ПолиамидM40X1,57507,5 по запросу
K2250.11215ЛатуньM12X1,52,8153,5 по запросу
K2250.11615ЛатуньM16x1,52,8193,5 по запросу
K2250.12015ЛатуньM20X1,53243,5 по запросу
K2250.12515ЛатуньM25x1,53,5306,7 по запросу
K2250.13215ЛатуньM32x1,543612 по запросу
K2250.14015ЛатуньM40X1,554613,5 по запросу
K2250.21215нержавеющая стальM12X1,52,8143,5 по запросу
K2250.21615нержавеющая стальM16x1,52,8193,5 по запросу
K2250.22015нержавеющая стальM20X1,53243,5 по запросу
K2250.22515нержавеющая стальM25x1,53,5306,7 по запросу
K2250.23215нержавеющая стальM32x1,543612 по запросу
K2250.24015нержавеющая стальM40X1,554613,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33