Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:* Размер A в мм при длине корпуса H=18,5 мм.Принадлежности:Шпингалет из цинка K0522.
Предохранительные шпингалеты K0524.
Шпингалеты с перекидной рукояткой K0525.
Шпингалеты с Т-образной ручкой K0526.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0523 Выступ для шпингалетов, сталь 215 kB

Чертежи

Выступ для шпингалетов, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2B

B1A при H = 18,5LПодходит для шпингалетов KIPP

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0523.135X165с упоромизогнут вверх198,116,535K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.135X185с упоромпрямой198,118,535K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.135X205с упоромизогнут вниз198,120,535K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.135X225с упоромизогнут вниз198,122,535K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.135X245с упоромизогнут вниз198,124,535K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X045с упоромизогнут вверх198,14,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X065с упоромизогнут вверх198,16,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X085с упоромизогнут вверх198,18,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X105с упоромизогнут вверх198,110,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X125с упоромизогнут вверх198,112,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X145с упоромизогнут вверх198,114,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X165с упоромизогнут вверх198,116,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X185с упоромпрямой198,118,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X205с упоромизогнут вниз198,120,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X215с упоромизогнут вниз198,121,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X225с упоромизогнут вниз198,122,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X245с упоромизогнут вниз198,124,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X265с упоромизогнут вниз198,126,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X285с упоромизогнут вниз198,128,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X305с упоромизогнут вниз198,130,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X325с упоромизогнут вниз198,132,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X345с упоромизогнут вниз198,134,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X365с упоромизогнут вниз198,136,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X385с упоромизогнут вниз198,138,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X405с упоромизогнут вниз198,140,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
K0523.145X425с упоромизогнут вниз198,142,545K0522, K0524, K0525, K0526 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33