Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Традиционные уплотнительные профили из ПВХ для монтажа в уплотнительные каналы, пазы или U-образные профили.

Кромочные профили надежно герметизируют и защищают компоненты от внешних воздействий.
Материал:ПВХ.Исполнение: чёрный.Указание:Твердость по Шору A 57 ± 5.

Соблюдайте допуски по стандарту DIN 16941.
Применение:- Создание шкафов управления
- Машиностроение и производство оборудования
- Автомобильная промышленность
- Строительная отрасль и оконное производство
Монтаж:Простой, быстрый и беспроблемный монтаж. Посредством вдавливания рукой кромочный профиль зажимается в полости или канале между двумя кромками.По запросу:Другие варианты длины.Указание на чертеже:
1) Диапазон зажима
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2398 Кромочные профили из ПВХ 200 kB

Чертежи

Кромочные профили из ПВХ

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

HH1LДиапазон зажима
мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2398.0170X200011179,5200010 по запросу
K2398.0170X500011179,5500010 по запросу
K2398.0170X1000011179,51000010 по запросу
K2398.0170X2000011179,52000010 по запросу
K2398.0195X20001119,511,5200010 по запросу
K2398.0195X50001119,511,5500010 по запросу
K2398.0195X100001119,511,51000010 по запросу
K2398.0195X200001119,511,52000010 по запросу
K2398.0215X20001121,513,5200010 по запросу
K2398.0215X50001121,513,5500010 по запросу
K2398.0215X100001121,513,51000010 по запросу
K2398.0215X200001121,513,52000010 по запросу
K2398.0275X20001127,519,5200010 по запросу
K2398.0275X50001127,519,5500010 по запросу
K2398.0275X100001127,519,51000010 по запросу
K2398.0275X200001127,519,52000010 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33