Группы товаров
Уголковые защитные профили со стальным обжимным хомутом
K1367

Уголковые защитные профили со стальным обжимным хомутом

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:ПВХ.Исполнение: чёрный.Указание:Кромочные защитные профили предназначены для сглаживания острых краев, облицовки и декорирования кромок листового металла. При этом нет необходимости в дополнительных этапах обработки.Монтаж:Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уголковый защитный профиль, даже при наличии радиусов и искривлений. Клей и крепежные элементы не требуются.По запросу:Другие варианты длины.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1367 Уголковые защитные профили со стальным обжимным хомутом 242 kB

Чертежи (общий обзор)

Уголковые защитные профили со стальным обжимным хомутом

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма A

подробнее

Чертежи

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаLДиапазон зажима
мм
Минимальный радиус изгиба
мм
B

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1367.010X2000A20001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
K1367.010X5000A50001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
K1367.010X10000A100001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
K1367.010X20000A200001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
K1367.010X50000A500001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма B

подробнее

Чертежи

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаLДиапазон зажима
мм
Минимальный радиус изгиба
мм
B

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1367.114X2000B20001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 по запросу
K1367.114X5000B50001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 по запросу
K1367.114X10000B100001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 по запросу
K1367.114X20000B200001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 по запросу
K1367.114X50000B500001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 по запросу

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма C

подробнее

Чертежи

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаLДиапазон зажима
мм
Минимальный радиус изгиба
мм
B

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1367.217X2000C20004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 по запросу
K1367.217X5000C50004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 по запросу
K1367.217X10000C100004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 по запросу
K1367.217X20000C200004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 по запросу
K1367.217X50000C500004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 по запросу

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма D

подробнее

Чертежи

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаLДиапазон зажима
мм
Минимальный радиус изгиба
мм
B

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1367.308X2000D20000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 по запросу
K1367.308X5000D50000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 по запросу
K1367.308X10000D100000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 по запросу
K1367.308X20000D200000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 по запросу
K1367.308X50000D500000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 по запросу

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма E

подробнее

Чертежи

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаLДиапазон зажима
мм
Минимальный радиус изгиба
мм
B

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1367.415X2000E20006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
K1367.415X5000E50006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
K1367.415X10000E100006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
K1367.415X20000E200006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
K1367.415X50000E500006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33