Группы товаров
Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанг
K2271

Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанг

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк.Указание:Адаптеры предназначены для соединения круглых и плоских штанг с качающимися рычагами. Адаптеры в сочетании с качающимся рычагом и штангой образуют 2- или 3-точечную систему запирания, с помощью которой можно защитить, например, электрошкаф.Принадлежности:K1114 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2244 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2271 – адаптер для круглой штанги, сталь, нержавеющая сталь или цинк.
K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага.
K2278 – плоская штанга, сталь, для качающегося рычага.
K2279 – штанговый замок, пластмасса или цинк, для плоской штанги.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2271 Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанг 202 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи (общий обзор)

Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанг

Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанги, форма A

подробнее

Чертежи

Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанги, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Тип формыB

DHH1H2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2271.038AСтальдля 2-точечных систем16,55-2,51,8-388,1 по запросу
K2271.035AСтальдля 2-точечных систем16,55-2,51,8-358,1 по запросу
K2271.135Aнержавеющая стальдля 2-точечных систем16,55-2,51,8-358,1 по запросу
K2271.138Aнержавеющая стальдля 2-точечных систем16,55-2,51,8-388,1 по запросу

Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанги, форма B

подробнее

Чертежи

Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанги, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Тип формыB

DHH1H2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2271.236Bцинкдля 3-точечных систем205,8132,61048368,2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33