Группы товаров
Направляющие, пластмасса, для плоской штанги
K2280

Направляющие, пластмасса, для плоской штанги

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Направляющие, пластмасса.Исполнение: Пластмасса, черная.Указание:Направляющие из пластмассы для плоских штанг необходимы для обеспечения легкости хода плоских штанг (K2278) по направляющим в электрошкафу.Принадлежности:K2278 – плоская штанга, сталь, для качающегося рычага.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2280 Направляющие, пластмасса, для плоской штанги 234 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Направляющие, пластмасса, для плоской штанги

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1DHH1H2H3LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2280.41522,514,6M6223,810,582610 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33