Группы товаров
Крепежные плиты из нержавеющей стали для зажимного поворотного ригеля с утопленной рукояткой
K2327

Крепежные плиты из нержавеющей стали для зажимного поворотного...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Крепежные винты M2,5 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.

Вариант монтажа 1 для плит толщиной 6-12 мм.
Вариант монтажа 2 для плит толщиной > 12 мм.

При использовании тонких плит (менее 11 мм) нижняя поверхность крепежной плиты выступает над поверхностью тонкой плиты.
Монтаж:При монтаже обратите внимание на положение крепежной плиты относительно зажимного поворотного ригеля.Указание на чертеже:
1) Вариант монтажа 1
2) Вариант монтажа 2
3) Плита
4) Подходит для крепежных болтов (с потайной головкой) M2,5
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Крепежные плиты из нержавеющей стали для зажимного поворотного ригеля с утопленной рукояткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D4D5D6HH1H2H3H4MCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2327.1283128314235314210,522,5114M02,5 по запросу
Номер заказаОбозначениеИсполнение 1Исполнение 2Тип формыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2327.12831Крепежные Плиты--- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33