Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные поворотные ригели служат для простой и быстрой замены и для запирания устройств или заслонок.
Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.
Материал:Корпус из нержавеющей стали.
Палец из стали.
Поворотная головка из нержавеющей стали.
Исполнение: Корпус без покрытия.
Палец никелированный.
Поворотная ручка из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Крепежные винты M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.
Возможность монтажа 1 для толщины плиты 6 мм.
Возможность монтажа 2 для толщины плиты > 6 и до 20 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Приведение в действие:Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «OFF».
Установите зажимной поворотный ригель на предварительно установленную крепежную плиту.
Установите поворотную ручку в положение «ON».
При полной фиксации раздастся щелчок.
Принадлежности:Крепежные плиты K1560Указание на чертеже:
1) Плита
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1559_ES Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка из нержавеющей стали 416 kB

Чертежи

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Исполнение 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Крепежная
сила
Н
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1559.816251нержавеющая сталь A2Болт, сталь816,3142530212914,55,5M2x314264,42,466-202,52504,81,1250≤180 °C по запросу
K1559.8161нержавеющая сталь A2Болт, сталь816,31834402831,5165,5M3x618356,53,466-202,54004,81,6400≤180 °C по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33