Группы товаров
Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь
K1114

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:* Размер A в мм при длине корпуса H=18 мм.Принадлежности:Шпингалеты из нержавеющей стали K1106.
Шпингалеты запираемые из нержавеющей стали K1107.
Шпингалеты из нержавеющей стали с управляющей ручкой K1108.
Шпингалеты из нержавеющей стали с Т-образной ручкой K1109.
Шпингалеты из нержавеющей стали с L-образной ручкой K1110.
Шпингалеты из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности K1111.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1114 Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь 230 kB

Чертежи

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
B

B1A
при длине корпуса
H = 18
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1114.245X180нержавеющая сталь19,58,118 по запросу
K1114.245X200нержавеющая сталь19,58,120 по запросу
K1114.245X240нержавеющая сталь19,58,124 по запросу
K1114.245X280нержавеющая сталь19,58,128 по запросу
K1114.245X320нержавеющая сталь19,58,132 по запросу
K1114.245X340нержавеющая сталь19,58,134 по запросу
K1114.245X360нержавеющая сталь19,58,136 по запросу
K1114.245X380нержавеющая сталь19,58,138 по запросу
K1114.245X400нержавеющая сталь19,58,140 по запросу
K1114.245X420нержавеющая сталь19,58,142 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33