Группы товаров
Уголковые защитные профили со стальным обжимным хомутом
K1367

Уголковые защитные профили со стальным обжимным хомутом

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:ПВХ.Исполнение: чёрный.Указание:Кромочные защитные профили предназначены для сглаживания острых краев, облицовки и декорирования кромок листового металла. При этом нет необходимости в дополнительных этапах обработки.Монтаж:Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уголковый защитный профиль, даже при наличии радиусов и искривлений. Клей и крепежные элементы не требуются.По запросу:Другие варианты длины.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1367 Уголковые защитные профили со стальным обжимным хомутом 242 kB

Чертежи (общий обзор)

Уголковые защитные профили со стальным обжимным хомутом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаLДиапазон зажима
мм
Минимальный радиус изгиба
мм
B

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1367.010X2000A20001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
K1367.010X5000A50001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
K1367.010X10000A100001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
K1367.010X20000A200001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
K1367.010X50000A500001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
K1367.114X2000B20001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 по запросу
K1367.114X5000B50001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 по запросу
K1367.114X10000B100001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 по запросу
K1367.114X20000B200001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 по запросу
K1367.114X50000B500001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 по запросу
K1367.217X2000C20004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 по запросу
K1367.217X5000C50004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 по запросу
K1367.217X10000C100004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 по запросу
K1367.217X20000C200004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 по запросу
K1367.217X50000C500004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 по запросу
K1367.308X2000D20000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 по запросу
K1367.308X5000D50000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 по запросу
K1367.308X10000D100000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 по запросу
K1367.308X20000D200000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 по запросу
K1367.308X50000D500000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 по запросу
K1367.415X2000E20006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
K1367.415X5000E50006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
K1367.415X10000E100006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
K1367.415X20000E200006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
K1367.415X50000E500006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33