Группы товаров
Запорные замки на четверть оборота, из нержавеющей стали, поворотная ручка из пластмассы со втягивающимся хвостовиком
K1558_KN

Запорные замки на четверть оборота, из нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные поворотные ригели служат для простой и быстрой замены и для запирания устройств или заслонок.
Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.
Материал:Корпус из нержавеющей стали.
Болт из стали.
Штифт из нержавеющей стали.
Поворотная головка из термопласта PA (полиамид).
Исполнение: Корпус без покрытия.
Болт никелированный.
Штифт без покрытия.
Поворотная головка из полиамида, армированная стекловолокном, цвет черный.
Указание:Крепежные болты M2 или M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.
Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 мм.
Возможность монтажа 2 для плит толщиной > 6 и до 14 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Приведение в действие:Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «OFF», а стержень задвинут.
Задвиньте или установите зажимной поворотный ригель на предварительно установленную крепежную плиту.
Прижмите поворотную ручку вниз и установите в положение «ON».
При полной фиксации раздастся щелчок.
Принадлежности:Крепежные плиты K1062Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Плита
Особенности:
RoHS

Чертежи

Запорные замки на четверть оборота, из нержавеющей стали, поворотная ручка из пластмассы со втягивающимся хвостовиком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Исполнение 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Крепежная
сила
Н
Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1558.516ПолиамидБолт, сталь515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤130 °C по запросу
K1558.817ПолиамидБолт, сталь81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤130 °C по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33