제품 그룹
소프트 십자형 그립
K0613

소프트 십자형 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:기본 몸체 열가소성, 경성.
코팅. 열가소성, 연성.
부시 및 나사 볼트, 스틸 5.8.
표면 마무리:기본 몸체, 코팅, 검정색.
부시 또는 나사 볼트, 아연 도금.
정보:소프트 그립 면의 십자형 그립은
기존의 열가소성 그립의 안전성과
소프트 표면의 편안한 느낌을 결합하고 있움.
십자형 그립의 소프트 코팅은 특히
그립감이 좋고 미끄러지지 않는 표면을
제공함.
이를 통해 높은 클램핑 장력에도
도달할 수 있음.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0613 소프트 십자형 그립 156 kB

도면 (전체 요약)

소프트 십자형 그립

소프트 십자형 그립, 타입 K

자세한 정보

도면

소프트 십자형 그립, 타입 K

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0613.5108KM85115221013 요청 시
K0613.5110KM105115221013 요청 시
K0613.7608KM87619,52813,520 요청 시
K0613.7610KM107619,52813,520 요청 시
K0613.7612KM127619,52813,520 요청 시

소프트 십자형 그립, 타입 L

자세한 정보

도면

소프트 십자형 그립, 타입 L

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K0613.5108X20LM85115231020 요청 시
K0613.5108X40LM85115231040 요청 시
K0613.5110X20LM105115231020 요청 시
K0613.5110X40LM105115231040 요청 시
K0613.7608X20LM87619,53013,520 요청 시
K0613.7608X40LM87619,53013,540 요청 시
K0613.7610X20LM107619,53013,520 요청 시
K0613.7610X40LM107619,53013,540 요청 시
K0613.7612X20LM127619,53013,520 요청 시
K0613.7612X30LM127619,53013,530 요청 시
K0613.7612X40LM127619,53013,540 요청 시