제품 그룹
높은 클램핑 그립
K0280

높은 클램핑 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:이 클램핑 그립은 특수한 형태가 눈에 띔.
높게 구성되어 있어 높은 클램핑력에도
쉽게 도달할 수 있음.
재질, 표면 마무리:기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.
코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.
정보:SYMPA TOUCH 클램핑 그립은 암,
수나사가 있는 2 종 크기로 공급 가능함.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0280 높은 클램핑 그립 217 kB

도면 (전체 요약)

높은 클램핑 그립

암나사 클램핑 그립(고)

자세한 정보

도면

암나사 클램핑 그립(고)

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0280.4206KM642,73455,64,812,5 요청 시
K0280.4208KM842,73455,64,812,5 요청 시
K0280.4210KM1042,73455,64,812,5 요청 시
K0280.4212KM1242,73455,64,812,5 요청 시
K0280.4706KM647,838,162,25,612,5 요청 시
K0280.4708KM847,838,162,25,612,5 요청 시
K0280.4710KM1047,838,162,25,612,5 요청 시
K0280.4712KM1247,838,162,25,612,5 요청 시

수나사 클램핑 그립(고)

자세한 정보

도면

수나사 클램핑 그립(고)

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K0280.4206X15LM642,73455,64,815 요청 시
K0280.4206X20LM642,73455,64,820 요청 시
K0280.4206X25LM642,73455,64,825 요청 시
K0280.4206X35LM642,73455,64,835 요청 시
K0280.4208X16LM842,73455,64,816 요청 시
K0280.4208X25LM842,73455,64,825 요청 시
K0280.4208X35LM842,73455,64,835 요청 시
K0280.4210X20LM1042,73455,64,820 요청 시
K0280.4210X30LM1042,73455,64,830 요청 시
K0280.4210X40LM1042,73455,64,840 요청 시
K0280.4210X50LM1042,73455,64,850 요청 시
K0280.4706X20LM647,838,162,25,620 요청 시
K0280.4708X35LM847,838,162,25,635 요청 시
K0280.4710X40LM1047,838,162,25,640 요청 시
K0280.4710X50LM1047,838,162,25,650 요청 시