제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성, 검정회색.부시 및 나사 볼트, 스틸 5.8.표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.도면 설명:
타입 D: 나사 부싱, 커버 없음
타입 K: 나사 부싱, 커버 있음
타입 E: 피팅 부싱, 커버 없음,
타입 H: 피팅 부싱, 커버 있음
타입 L: 수나사
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0260 널링 휠 258 kB

도면 (전체 요약)

널링 휠

널링 휠, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음

자세한 정보

도면

널링 휠, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0260.1105DM54016,5301310 요청 시
K0260.1106DM64016,5301310 요청 시
K0260.1108DM84016,5301314 요청 시
K0260.1208DM85018351514 요청 시
K0260.1210DM105018351514 요청 시
K0260.1310DM106322401714 요청 시
K0260.1312DM126322401718 요청 시

널링 휠, 타입 K, 나사 부싱, 커버 있음

자세한 정보

도면

널링 휠, 타입 K, 나사 부싱, 커버 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입색상
덮개
크기DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0260.2105K검회색 RAL 70211M54016,5311310 요청 시
K0260.21051K오렌지 RAL 20041M54016,5311310 요청 시
K0260.21052K시그널 녹색 RAL60321M54016,5311310 요청 시
K0260.21053K청색 RAL50171M54016,5311310 요청 시
K0260.21055K연한 회색 RAL 70351M54016,5311310 요청 시
K0260.21056K신호등 빨강 RAL 30201M54016,5311310 요청 시
K0260.21057K밝은 노랑 RAL 10211M54016,5311310 요청 시
K0260.2106K검회색 RAL 70211M64016,5311310 요청 시
K0260.21061K오렌지 RAL 20041M64016,5311310 요청 시
K0260.21062K시그널 녹색 RAL60321M64016,5311310 요청 시
K0260.21063K청색 RAL50171M64016,5311310 요청 시
K0260.21065K연한 회색 RAL 70351M64016,5311310 요청 시
K0260.21066K신호등 빨강 RAL 30201M64016,5311310 요청 시
K0260.21067K밝은 노랑 RAL 10211M64016,5311310 요청 시
K0260.2108K검회색 RAL 70211M84016,5311314 요청 시
K0260.21081K오렌지 RAL 20041M84016,5311314 요청 시
K0260.21082K시그널 녹색 RAL60321M84016,5311314 요청 시
K0260.21083K청색 RAL50171M84016,5311314 요청 시
K0260.21085K연한 회색 RAL 70351M84016,5311314 요청 시
K0260.21086K신호등 빨강 RAL 30201M84016,5311314 요청 시
K0260.21087K밝은 노랑 RAL 10211M84016,5311314 요청 시
K0260.2208K검회색 RAL 70212M85018361514 요청 시
K0260.22081K오렌지 RAL 20042M85018361514 요청 시
K0260.22082K시그널 녹색 RAL60322M85018361514 요청 시
K0260.22083K청색 RAL50172M85018361514 요청 시
K0260.22085K연한 회색 RAL 70352M85018361514 요청 시
K0260.22086K신호등 빨강 RAL 30202M85018361514 요청 시
K0260.22087K밝은 노랑 RAL 10212M85018361514 요청 시
K0260.2210K검회색 RAL 70212M105018361514 요청 시
K0260.22101K오렌지 RAL 20042M105018361514 요청 시
K0260.22102K시그널 녹색 RAL60322M105018361514 요청 시
K0260.22103K청색 RAL50172M105018361514 요청 시
K0260.22105K연한 회색 RAL 70352M105018361514 요청 시
K0260.22106K신호등 빨강 RAL 30202M105018361514 요청 시
K0260.22107K밝은 노랑 RAL 10212M105018361514 요청 시
K0260.2310K검회색 RAL 70213M106322411714 요청 시
K0260.23101K오렌지 RAL 20043M106322411714 요청 시
K0260.23102K시그널 녹색 RAL60323M106322411714 요청 시
K0260.23103K청색 RAL50173M106322411714 요청 시
K0260.23105K연한 회색 RAL 70353M106322411714 요청 시
K0260.23106K신호등 빨강 RAL 30203M106322411714 요청 시
K0260.23107K밝은 노랑 RAL 10213M106322411714 요청 시
K0260.2312K검회색 RAL 70213M126322411718 요청 시
K0260.23121K오렌지 RAL 20043M126322411718 요청 시
K0260.23122K시그널 녹색 RAL60323M126322411718 요청 시
K0260.23123K청색 RAL50173M126322411718 요청 시
K0260.23125K연한 회색 RAL 70353M126322411718 요청 시
K0260.23126K신호등 빨강 RAL 30203M126322411718 요청 시
K0260.23127K밝은 노랑 RAL 10213M126322411718 요청 시

널링 휠, 타입 E, 피팅 부싱, 커버 없음

자세한 정보

도면

널링 휠, 타입 E, 피팅 부싱, 커버 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0260.3106E64016,5301310 요청 시
K0260.3208E85018351514 요청 시
K0260.3310E106322401714 요청 시

널링 휠, 타입 H, 피팅 부싱, 커버 있음

자세한 정보

도면

널링 휠, 타입 H, 피팅 부싱, 커버 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

색상
덮개
크기DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0260.4106H검회색 RAL 7021164016,5311310 요청 시
K0260.41061H오렌지 RAL 2004164016,5311310 요청 시
K0260.41062H시그널 녹색 RAL6032164016,5311310 요청 시
K0260.41063H청색 RAL5017164016,5311310 요청 시
K0260.41065H연한 회색 RAL 7035164016,5311310 요청 시
K0260.41066H신호등 빨강 RAL 3020164016,5311310 요청 시
K0260.41067H밝은 노랑 RAL 1021164016,5311310 요청 시
K0260.4208H검회색 RAL 7021285018361514 요청 시
K0260.42081H오렌지 RAL 2004285018361514 요청 시
K0260.42082H시그널 녹색 RAL6032285018361514 요청 시
K0260.42083H청색 RAL5017285018361514 요청 시
K0260.42085H연한 회색 RAL 7035285018361514 요청 시
K0260.42086H신호등 빨강 RAL 3020285018361514 요청 시
K0260.42087H밝은 노랑 RAL 1021285018361514 요청 시
K0260.4310H검회색 RAL 70213106322411714 요청 시
K0260.43101H오렌지 RAL 20043106322411714 요청 시
K0260.43102H시그널 녹색 RAL60323106322411714 요청 시
K0260.43103H청색 RAL50173106322411714 요청 시
K0260.43105H연한 회색 RAL 70353106322411714 요청 시
K0260.43106H신호등 빨강 RAL 30203106322411714 요청 시
K0260.43107H밝은 노랑 RAL 10213106322411714 요청 시

널링 휠, 타입 L, 수나사

자세한 정보

도면

널링 휠, 타입 L, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입색상
덮개
크기DD1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K0260.5105X10L검회색 RAL 70211M54016,5311310 요청 시
K0260.51051X10L오렌지 RAL 20041M54016,5311310 요청 시
K0260.51052X10L시그널 녹색 RAL60321M54016,5311310 요청 시
K0260.51053X10L청색 RAL50171M54016,5311310 요청 시
K0260.51055X10L연한 회색 RAL 70351M54016,5311310 요청 시
K0260.51056X10L신호등 빨강 RAL 30201M54016,5311310 요청 시
K0260.51057X10L밝은 노랑 RAL 10211M54016,5311310 요청 시
K0260.5105X20L검회색 RAL 70211M54016,5311320 요청 시
K0260.51051X20L오렌지 RAL 20041M54016,5311320 요청 시
K0260.51052X20L시그널 녹색 RAL60321M54016,5311320 요청 시
K0260.51053X20L청색 RAL50171M54016,5311320 요청 시
K0260.51055X20L연한 회색 RAL 70351M54016,5311320 요청 시
K0260.51056X20L신호등 빨강 RAL 30201M54016,5311320 요청 시
K0260.51057X20L밝은 노랑 RAL 10211M54016,5311320 요청 시
K0260.5105X40L검회색 RAL 70211M54016,5311340 요청 시
K0260.51051X40L오렌지 RAL 20041M54016,5311340 요청 시
K0260.51052X40L시그널 녹색 RAL60321M54016,5311340 요청 시
K0260.51053X40L청색 RAL50171M54016,5311340 요청 시
K0260.51055X40L연한 회색 RAL 70351M54016,5311340 요청 시
K0260.51056X40L신호등 빨강 RAL 30201M54016,5311340 요청 시
K0260.51057X40L밝은 노랑 RAL 10211M54016,5311340 요청 시
K0260.5106X10L검회색 RAL 70211M64016,5311310 요청 시
K0260.51061X10L오렌지 RAL 20041M64016,5311310 요청 시
K0260.51062X10L시그널 녹색 RAL60321M64016,5311310 요청 시
K0260.51063X10L청색 RAL50171M64016,5311310 요청 시
K0260.51065X10L연한 회색 RAL 70351M64016,5311310 요청 시
K0260.51066X10L신호등 빨강 RAL 30201M64016,5311310 요청 시
K0260.51067X10L밝은 노랑 RAL 10211M64016,5311310 요청 시
K0260.5106X20L검회색 RAL 70211M64016,5311320 요청 시
K0260.51061X20L오렌지 RAL 20041M64016,5311320 요청 시
K0260.51062X20L시그널 녹색 RAL60321M64016,5311320 요청 시
K0260.51063X20L청색 RAL50171M64016,5311320 요청 시
K0260.51065X20L연한 회색 RAL 70351M64016,5311320 요청 시
K0260.51066X20L신호등 빨강 RAL 30201M64016,5311320 요청 시
K0260.51067X20L밝은 노랑 RAL 10211M64016,5311320 요청 시
K0260.5106X40L검회색 RAL 70211M64016,5311340 요청 시
K0260.51061X40L오렌지 RAL 20041M64016,5311340 요청 시
K0260.51062X40L시그널 녹색 RAL60321M64016,5311340 요청 시
K0260.51063X40L청색 RAL50171M64016,5311340 요청 시
K0260.51065X40L연한 회색 RAL 70351M64016,5311340 요청 시
K0260.51066X40L신호등 빨강 RAL 30201M64016,5311340 요청 시
K0260.51067X40L밝은 노랑 RAL 10211M64016,5311340 요청 시
K0260.5108X15L검회색 RAL 70211M84016,5311315 요청 시
K0260.51081X15L오렌지 RAL 20041M84016,5311315 요청 시
K0260.51082X15L시그널 녹색 RAL60321M84016,5311315 요청 시
K0260.51083X15L청색 RAL50171M84016,5311315 요청 시
K0260.51085X15L연한 회색 RAL 70351M84016,5311315 요청 시
K0260.51086X15L신호등 빨강 RAL 30201M84016,5311315 요청 시
K0260.51087X15L밝은 노랑 RAL 10211M84016,5311315 요청 시
K0260.5108X30L검회색 RAL 70211M84016,5311330 요청 시
K0260.51081X30L오렌지 RAL 20041M84016,5311330 요청 시
K0260.51082X30L시그널 녹색 RAL60321M84016,5311330 요청 시
K0260.51083X30L청색 RAL50171M84016,5311330 요청 시
K0260.51085X30L연한 회색 RAL 70351M84016,5311330 요청 시
K0260.51086X30L신호등 빨강 RAL 30201M84016,5311330 요청 시
K0260.51087X30L밝은 노랑 RAL 10211M84016,5311330 요청 시
K0260.5108X60L검회색 RAL 70211M84016,5311360 요청 시
K0260.51081X60L오렌지 RAL 20041M84016,5311360 요청 시
K0260.51082X60L시그널 녹색 RAL60321M84016,5311360 요청 시
K0260.51083X60L청색 RAL50171M84016,5311360 요청 시
K0260.51085X60L연한 회색 RAL 70351M84016,5311360 요청 시
K0260.51086X60L신호등 빨강 RAL 30201M84016,5311360 요청 시
K0260.51087X60L밝은 노랑 RAL 10211M84016,5311360 요청 시
K0260.5208X15L검회색 RAL 70212M85018361515 요청 시
K0260.52081X15L오렌지 RAL 20042M85018361515 요청 시
K0260.52082X15L시그널 녹색 RAL60322M85018361515 요청 시
K0260.52083X15L청색 RAL50172M85018361515 요청 시
K0260.52085X15L연한 회색 RAL 70352M85018361515 요청 시
K0260.52086X15L신호등 빨강 RAL 30202M85018361515 요청 시
K0260.52087X15L밝은 노랑 RAL 10212M85018361515 요청 시
K0260.5208X30L검회색 RAL 70212M85018361530 요청 시
K0260.52081X30L오렌지 RAL 20042M85018361530 요청 시
K0260.52082X30L시그널 녹색 RAL60322M85018361530 요청 시
K0260.52083X30L청색 RAL50172M85018361530 요청 시
K0260.52085X30L연한 회색 RAL 70352M85018361530 요청 시
K0260.52086X30L신호등 빨강 RAL 30202M85018361530 요청 시
K0260.52087X30L밝은 노랑 RAL 10212M85018361530 요청 시
K0260.5208X60L검회색 RAL 70212M85018361560 요청 시
K0260.52081X60L오렌지 RAL 20042M85018361560 요청 시
K0260.52082X60L시그널 녹색 RAL60322M85018361560 요청 시
K0260.52083X60L청색 RAL50172M85018361560 요청 시
K0260.52085X60L연한 회색 RAL 70352M85018361560 요청 시
K0260.52086X60L신호등 빨강 RAL 30202M85018361560 요청 시
K0260.52087X60L밝은 노랑 RAL 10212M85018361560 요청 시
K0260.5210X20L검회색 RAL 70212M105018361520 요청 시
K0260.52101X20L오렌지 RAL 20042M105018361520 요청 시
K0260.52102X20L시그널 녹색 RAL60322M105018361520 요청 시
K0260.52103X20L청색 RAL50172M105018361520 요청 시
K0260.52105X20L연한 회색 RAL 70352M105018361520 요청 시
K0260.52106X20L신호등 빨강 RAL 30202M105018361520 요청 시
K0260.52107X20L밝은 노랑 RAL 10212M105018361520 요청 시
K0260.5210X30L검회색 RAL 70212M105018361530 요청 시
K0260.52101X30L오렌지 RAL 20042M105018361530 요청 시
K0260.52102X30L시그널 녹색 RAL60322M105018361530 요청 시
K0260.52103X30L청색 RAL50172M105018361530 요청 시
K0260.52105X30L연한 회색 RAL 70352M105018361530 요청 시
K0260.52106X30L신호등 빨강 RAL 30202M105018361530 요청 시
K0260.52107X30L밝은 노랑 RAL 10212M105018361530 요청 시
K0260.5210X60L검회색 RAL 70212M105018361560 요청 시
K0260.52101X60L오렌지 RAL 20042M105018361560 요청 시
K0260.52102X60L시그널 녹색 RAL60322M105018361560 요청 시
K0260.52103X60L청색 RAL50172M105018361560 요청 시
K0260.52105X60L연한 회색 RAL 70352M105018361560 요청 시
K0260.52106X60L신호등 빨강 RAL 30202M105018361560 요청 시
K0260.52107X60L밝은 노랑 RAL 10212M105018361560 요청 시
K0260.5310X20L검회색 RAL 70213M106322411720 요청 시
K0260.53101X20L오렌지 RAL 20043M106322411720 요청 시
K0260.53102X20L시그널 녹색 RAL60323M106322411720 요청 시
K0260.53103X20L청색 RAL50173M106322411720 요청 시
K0260.53105X20L연한 회색 RAL 70353M106322411720 요청 시
K0260.53106X20L신호등 빨강 RAL 30203M106322411720 요청 시
K0260.53107X20L밝은 노랑 RAL 10213M106322411720 요청 시
K0260.5310X30L검회색 RAL 70213M106322411730 요청 시
K0260.53101X30L오렌지 RAL 20043M106322411730 요청 시
K0260.53102X30L시그널 녹색 RAL60323M106322411730 요청 시
K0260.53103X30L청색 RAL50173M106322411730 요청 시
K0260.53105X30L연한 회색 RAL 70353M106322411730 요청 시
K0260.53106X30L신호등 빨강 RAL 30203M106322411730 요청 시
K0260.53107X30L밝은 노랑 RAL 10213M106322411730 요청 시
K0260.5310X60L검회색 RAL 70213M106322411760 요청 시
K0260.53101X60L오렌지 RAL 20043M106322411760 요청 시
K0260.53102X60L시그널 녹색 RAL60323M106322411760 요청 시
K0260.53103X60L청색 RAL50173M106322411760 요청 시
K0260.53105X60L연한 회색 RAL 70353M106322411760 요청 시
K0260.53106X60L신호등 빨강 RAL 30203M106322411760 요청 시
K0260.53107X60L밝은 노랑 RAL 10213M106322411760 요청 시
K0260.5312X30L검회색 RAL 70213M126322411730 요청 시
K0260.53121X30L오렌지 RAL 20043M126322411730 요청 시
K0260.53122X30L시그널 녹색 RAL60323M126322411730 요청 시
K0260.53123X30L청색 RAL50173M126322411730 요청 시
K0260.53125X30L연한 회색 RAL 70353M126322411730 요청 시
K0260.53126X30L신호등 빨강 RAL 30203M126322411730 요청 시
K0260.53127X30L밝은 노랑 RAL 10213M126322411730 요청 시
K0260.5312X60L검회색 RAL 70213M126322411760 요청 시
K0260.53121X60L오렌지 RAL 20043M126322411760 요청 시
K0260.53122X60L시그널 녹색 RAL60323M126322411760 요청 시
K0260.53123X60L청색 RAL50173M126322411760 요청 시
K0260.53125X60L연한 회색 RAL 70353M126322411760 요청 시
K0260.53126X60L신호등 빨강 RAL 30203M126322411760 요청 시
K0260.53127X60L밝은 노랑 RAL 10213M126322411760 요청 시