제품 그룹

볼 노브

뒤로
볼 노브
볼 노브는 볼트 체결을 위한 평평한 아래쪽 면을 가진 원형 부품입니다. 통합 삽입된 나사산 부쉬, 피팅 혹은 임팩팅용 테이퍼 부시와 함께 이 부품은 기계 제작 분야, 재활 치료 기술 혹은 운동 기구에 사용됩니다.

볼 노브 - 사용

이 제품은 후드, 플랩, 도어의 인체공학 부품으로 사용되며 원형 형태로 인해 부딛힐 위험이 줄어듭니다. 치수가 작은 부품은 부상 위험이 적은 연결 장치로서 나사산 끝 부분에 설치할 수 있습니다.

볼 노브 - 버전

볼 노브는 다양한 모델과 소재로 제공됩니다. 예를 들어 알루미늄, 스테인레스 스틸, 열가소성 플라스틱 혹은 듀로플라스틱이 있습니다. 나사산 인서트, 클램핑 슬리브 혹은 보어가 있는 모델 중에서 선택할 수 있습니다.