제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸(독일 타입: 헤드, 가단 주철, 샤프트, 스틸), 최소 등급 4.6 또는 스테인리스 스틸 A2.표면 마무리:스틸: 전기 아연 도금
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
정보:윙 스크루는 공구 없이 손으로 조이고 (대부분) 다시 풀 수 있습니다.도면 설명:
DE = DIN 316와 유사한 독일 타입
AM = 미국 타입
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2343 날개 나사 157 kB

도면 (전체 요약)

날개 나사

윙 스크루, 타입 DE, DIN 316과 유사한 독일 타입

자세한 정보

도면

윙 스크루, 타입 DE, DIN 316과 유사한 독일 타입

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DLA
max.
D2
max.
KK1CAD액세서리가격주문
K2343.104X8DE스틸M482079,53,9요청 시
K2343.104X10DE스틸M4102079,53,9요청 시
K2343.104X12DE스틸M4122079,53,9요청 시
K2343.104X16DE스틸M4162079,53,9요청 시
K2343.104X20DE스틸M4202079,53,9요청 시
K2343.104X25DE스틸M4252079,53,9요청 시
K2343.104X30DE스틸M4302079,53,9요청 시
K2343.105X10DE스틸M510259,5125,3요청 시
K2343.105X12DE스틸M512259,5125,3요청 시
K2343.105X16DE스틸M516259,5125,3요청 시
K2343.105X20DE스틸M520259,5125,3요청 시
K2343.105X25DE스틸M525259,5125,3요청 시
K2343.105X30DE스틸M530259,5125,3요청 시
K2343.105X35DE스틸M535259,5125,3요청 시
K2343.105X40DE스틸M540259,5125,3요청 시
K2343.105X50DE스틸M550259,5125,3요청 시
K2343.106X10DE스틸M61031,511,5166,5요청 시
K2343.106X12DE스틸M61231,511,5166,5요청 시
K2343.106X16DE스틸M61631,511,5166,5요청 시
K2343.106X20DE스틸M62031,511,5166,5요청 시
K2343.106X25DE스틸M62531,511,5166,5요청 시
K2343.106X30DE스틸M63031,511,5166,5요청 시
K2343.106X35DE스틸M63531,511,5166,5요청 시
K2343.106X40DE스틸M64031,511,5166,5요청 시
K2343.106X50DE스틸M65031,511,5166,5요청 시
K2343.108X10DE스틸M8103714,5198,3요청 시
K2343.108X12DE스틸M8123714,5198,3요청 시
K2343.108X16DE스틸M8163714,5198,3요청 시
K2343.108X20DE스틸M8203714,5198,3요청 시
K2343.108X25DE스틸M8253714,5198,3요청 시
K2343.108X30DE스틸M8303714,5198,3요청 시
K2343.108X35DE스틸M8353714,5198,3요청 시
K2343.108X40DE스틸M8403714,5198,3요청 시
K2343.108X50DE스틸M8503714,5198,3요청 시
K2343.108X60DE스틸M8603714,5198,3요청 시
K2343.110X16DE스틸M101649,518,52410요청 시
K2343.110X20DE스틸M102049,518,52410요청 시
K2343.110X25DE스틸M102549,518,52410요청 시
K2343.110X30DE스틸M103049,518,52410요청 시
K2343.110X40DE스틸M104049,518,52410요청 시
K2343.110X50DE스틸M105049,518,52410요청 시
K2343.110X60DE스틸M106049,518,52410요청 시
K2343.110X70DE스틸M107049,518,52410요청 시
K2343.112X20DE스틸M122063,521,532,312요청 시
K2343.112X25DE스틸M122563,521,532,312요청 시
K2343.112X30DE스틸M123063,521,532,312요청 시
K2343.112X40DE스틸M124063,521,532,312요청 시
K2343.112X50DE스틸M125063,521,532,312요청 시
K2343.112X60DE스틸M126063,521,532,312요청 시
K2343.112X70DE스틸M127063,521,532,312요청 시
K2343.112X80DE스틸M128063,521,532,312요청 시

윙 스크루, 타입 AM, 미국 타입

자세한 정보

도면

윙 스크루, 타입 AM, 미국 타입

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DLA
max.
D2
max.
KCAD액세서리가격주문
K2343.204X10AM스틸M410229,510,5요청 시
K2343.204X12AM스틸M412229,510,5요청 시
K2343.204X15AM스틸M415229,510,5요청 시
K2343.204X20AM스틸M420229,510,5요청 시
K2343.204X25AM스틸M425229,510,5요청 시
K2343.204X30AM스틸M430229,510,5요청 시
K2343.205X10AM스틸M510229,510,5요청 시
K2343.205X12AM스틸M512229,510,5요청 시
K2343.205X15AM스틸M515229,510,5요청 시
K2343.205X20AM스틸M520229,510,5요청 시
K2343.205X25AM스틸M525229,510,5요청 시
K2343.205X30AM스틸M530229,510,5요청 시
K2343.205X35AM스틸M535229,510,5요청 시
K2343.205X40AM스틸M540229,510,5요청 시
K2343.206X10AM스틸M61026,811,912,9요청 시
K2343.206X12AM스틸M61226,811,912,9요청 시
K2343.206X15AM스틸M61526,811,912,9요청 시
K2343.206X20AM스틸M62026,811,912,9요청 시
K2343.206X25AM스틸M62526,811,912,9요청 시
K2343.206X30AM스틸M63026,811,912,9요청 시
K2343.206X35AM스틸M63526,811,912,9요청 시
K2343.206X40AM스틸M64026,811,912,9요청 시
K2343.206X50AM스틸M65026,811,912,9요청 시
K2343.208X10AM스틸M81030,313,514,8요청 시
K2343.208X12AM스틸M81230,313,514,8요청 시
K2343.208X15AM스틸M81530,313,514,8요청 시
K2343.208X20AM스틸M82030,313,514,8요청 시
K2343.208X25AM스틸M82530,313,514,8요청 시
K2343.208X30AM스틸M83030,313,514,8요청 시
K2343.208X35AM스틸M83530,313,514,8요청 시
K2343.208X40AM스틸M84030,313,514,8요청 시
K2343.208X45AM스틸M84530,313,514,8요청 시
K2343.208X50AM스틸M85030,313,514,8요청 시
K2343.210X15AM스틸M101535,315,317,3요청 시
K2343.210X20AM스틸M102035,315,317,3요청 시
K2343.210X25AM스틸M102535,315,317,3요청 시
K2343.210X30AM스틸M103035,315,317,3요청 시
K2343.210X40AM스틸M104035,315,317,3요청 시
K2343.210X50AM스틸M105035,315,317,3요청 시
K2343.210X60AM스틸M106035,315,317,3요청 시
K2343.212X30AM스틸M123047,520,522,5요청 시
K2343.212X40AM스틸M124047,520,522,5요청 시
K2343.212X50AM스틸M125047,520,522,5요청 시
K2343.212X60AM스틸M126047,520,522,5요청 시
K2343.1204X10AM스테인레스 스틸 A2M410229,510,5요청 시
K2343.1204X12AM스테인레스 스틸 A2M412229,510,5요청 시
K2343.1204X16AM스테인레스 스틸 A2M416229,510,5요청 시
K2343.1204X20AM스테인레스 스틸 A2M420229,510,5요청 시
K2343.1204X25AM스테인레스 스틸 A2M425229,510,5요청 시
K2343.1204X30AM스테인레스 스틸 A2M430229,510,5요청 시
K2343.1205X10AM스테인레스 스틸 A2M510229,510,5요청 시
K2343.1205X12AM스테인레스 스틸 A2M512229,510,5요청 시
K2343.1205X16AM스테인레스 스틸 A2M516229,510,5요청 시
K2343.1205X20AM스테인레스 스틸 A2M520229,510,5요청 시
K2343.1205X25AM스테인레스 스틸 A2M525229,510,5요청 시
K2343.1205X30AM스테인레스 스틸 A2M530229,510,5요청 시
K2343.1205X35AM스테인레스 스틸 A2M535229,510,5요청 시
K2343.1205X40AM스테인레스 스틸 A2M540229,510,5요청 시
K2343.1206X10AM스테인레스 스틸 A2M61026,811,912,9요청 시
K2343.1206X12AM스테인레스 스틸 A2M61226,811,912,9요청 시
K2343.1206X16AM스테인레스 스틸 A2M61626,811,912,9요청 시
K2343.1206X20AM스테인레스 스틸 A2M62026,811,912,9요청 시
K2343.1206X25AM스테인레스 스틸 A2M62526,811,912,9요청 시
K2343.1206X30AM스테인레스 스틸 A2M63026,811,912,9요청 시
K2343.1206X35AM스테인레스 스틸 A2M63526,811,912,9요청 시
K2343.1206X40AM스테인레스 스틸 A2M64026,811,912,9요청 시
K2343.1206X45AM스테인레스 스틸 A2M64526,811,912,9요청 시
K2343.1206X50AM스테인레스 스틸 A2M65026,811,912,9요청 시
K2343.1208X10AM스테인레스 스틸 A2M81030,313,514,8요청 시
K2343.1208X12AM스테인레스 스틸 A2M81230,313,514,8요청 시
K2343.1208X16AM스테인레스 스틸 A2M81630,313,514,8요청 시
K2343.1208X20AM스테인레스 스틸 A2M82030,313,514,8요청 시
K2343.1208X25AM스테인레스 스틸 A2M82530,313,514,8요청 시
K2343.1208X30AM스테인레스 스틸 A2M83030,313,514,8요청 시
K2343.1208X35AM스테인레스 스틸 A2M83530,313,514,8요청 시
K2343.1208X40AM스테인레스 스틸 A2M84030,313,514,8요청 시
K2343.1208X45AM스테인레스 스틸 A2M84530,313,514,8요청 시
K2343.1208X50AM스테인레스 스틸 A2M85030,313,514,8요청 시
K2343.1210X16AM스테인레스 스틸 A2M101635,315,317,3요청 시
K2343.1210X20AM스테인레스 스틸 A2M102035,315,317,3요청 시
K2343.1210X25AM스테인레스 스틸 A2M102535,315,317,3요청 시
K2343.1210X30AM스테인레스 스틸 A2M103035,315,317,3요청 시
K2343.1210X40AM스테인레스 스틸 A2M104035,315,317,3요청 시
K2343.1210X45AM스테인레스 스틸 A2M104535,315,317,3요청 시
K2343.1210X50AM스테인레스 스틸 A2M105035,315,317,3요청 시
K2343.1210X60AM스테인레스 스틸 A2M106035,315,317,3요청 시