제품 그룹
토크- 삼각형 별 모양 그립
K1019

토크- 삼각형 별 모양 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강화 유리 볼 재질의 그립 열가소성.
열가소성 커버.
스틸 부품, 스테인레스 스틸, 경화 처리됨.
표면 마무리:진회색의 그립 및 커버(RAL 7021).
전해질 광택 처리된 스테인레스 스틸 부품.
정보:딸깍하는 소리로 최대 토크에 도달했음을 알 수 있습니다. 표에 표시된 최대 토크로만 그립을 조일 수 있습니다.요청 시:추가 내부 나사, 최대 토크 및 색깔.특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1019 토크- 삼각형 별 모양 그립 155 kB

도면

토크- 삼각형 별 모양 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2HH1T토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K1019.180085M88029,253,531135 요청 시
K1019.180105M108029,253,531135 요청 시
K1019.180125M128029,253,531135 요청 시