제품 그룹
오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 수나사, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
K1298

오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 수나사, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31.
스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리:듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
요청 시:기타 스크류 길이.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1298 오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 수나사, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸 179 kB

도면

오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 수나사, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질D

D1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K1298.3206X10쾌삭강M6321622,51110 요청 시
K1298.3206X15쾌삭강M6321622,51115 요청 시
K1298.3206X20쾌삭강M6321622,51120 요청 시
K1298.3206X35쾌삭강M6321622,51135 요청 시
K1298.3208X15쾌삭강M8321622,51115 요청 시
K1298.3208X25쾌삭강M8321622,51125 요청 시
K1298.4006X15쾌삭강M64020281415 요청 시
K1298.4008X15쾌삭강M84020281415 요청 시
K1298.4008X20쾌삭강M84020281420 요청 시
K1298.4008X25쾌삭강M84020281425 요청 시
K1298.4008X30쾌삭강M84020281430 요청 시
K1298.4008X35쾌삭강M84020281435 요청 시
K1298.4008X45쾌삭강M84020281445 요청 시
K1298.4010X30쾌삭강M104020281430 요청 시
K1298.5008X15쾌삭강M850253517,515 요청 시
K1298.5008X25쾌삭강M850253517,525 요청 시
K1298.5010X20쾌삭강M1050253517,520 요청 시
K1298.5010X30쾌삭강M1050253517,530 요청 시
K1298.5010X40쾌삭강M1050253517,540 요청 시
K1298.5010X50쾌삭강M1050253517,550 요청 시
K1298.6012X30쾌삭강M1260303718,530 요청 시
K1298.6012X40쾌삭강M1260303718,540 요청 시
K1298.6012X50쾌삭강M1260303718,550 요청 시
K1298.13206X10스테인리스 스틸M6321622,51110 요청 시
K1298.13206X15스테인리스 스틸M6321622,51115 요청 시
K1298.13206X20스테인리스 스틸M6321622,51120 요청 시
K1298.13206X35스테인리스 스틸M6321622,51135 요청 시
K1298.13208X15스테인리스 스틸M8321622,51115 요청 시
K1298.13208X25스테인리스 스틸M8321622,51125 요청 시
K1298.14006X15스테인리스 스틸M64020281415 요청 시
K1298.14008X15스테인리스 스틸M84020281415 요청 시
K1298.14008X20스테인리스 스틸M84020281420 요청 시
K1298.14008X25스테인리스 스틸M84020281425 요청 시
K1298.14008X30스테인리스 스틸M84020281430 요청 시
K1298.14008X35스테인리스 스틸M84020281435 요청 시
K1298.14008X45스테인리스 스틸M84020281445 요청 시
K1298.14010X30스테인리스 스틸M104020281430 요청 시
K1298.15008X15스테인리스 스틸M850253517,515 요청 시
K1298.15008X25스테인리스 스틸M850253517,525 요청 시
K1298.15010X20스테인리스 스틸M1050253517,520 요청 시
K1298.15010X30스테인리스 스틸M1050253517,530 요청 시
K1298.15010X40스테인리스 스틸M1050253517,540 요청 시
K1298.15010X50스테인리스 스틸M1050253517,550 요청 시
K1298.16012X30스테인리스 스틸M1260303718,530 요청 시
K1298.16012X40스테인리스 스틸M1260303718,540 요청 시
K1298.16012X50스테인리스 스틸M1260303718,550 요청 시