제품 그룹
생체 고분자 널링 노브
K0247

생체 고분자 널링 노브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
슬리브 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305
표면 마무리:목재 섬유 느낌의 자연 나무 또는 흑회색으로 처리
부싱 및 나사 핀, 스테인레스 스틸 처리.
정보:기계적 견고성 (점검함, 최소 이중 안정성으로).
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).
장점:이 바이오 플라스틱은 완전히 재생 가능한 자원으로 제작됨 (석유 사용 안함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0247 생체 고분자 널링 노브 207 kB

도면 (전체 요약)

생체 고분자 널링 노브

암나사가 있는 생체 고분자 널링 노브

자세한 정보

도면

암나사가 있는 생체 고분자 널링 노브

캐드데이터 및 상세 정보

수나사가 있는 생체 고분자 널링 노브

자세한 정보

도면

수나사가 있는 생체 고분자 널링 노브