제품 그룹
볼 노브 열가소성 DIN 319 확장형
K0158

볼 노브 열가소성 DIN 319 확장형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성, 검정색.
스틸 슬리브.
표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.요청 시:다른 색상.도면 설명:
타입 C: 플라스틱 나사
타입 E: 나사 부싱 있음
타입 M: 원추형 보어홀
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0158 볼 노브 열가소성 DIN 319 확장형 207 kB

도면 (전체 요약)

볼 노브 열가소성 DIN 319 확장형

볼 노브, 열가소성, DIN 319 확장형, 타입 C, 플라스틱 나사 있음

자세한 정보

도면

볼 노브, 열가소성, DIN 319 확장형, 타입 C, 플라스틱 나사 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D6HTCAD액세서리가격주문
K0158.11604CM4168156 요청 시
K0158.11605CM5168157,5 요청 시
K0158.12005CM52012187,5 요청 시
K0158.12006CM62012189 요청 시
K0158.12506CM6251522,59 요청 시
K0158.12508CM8251522,512 요청 시
K0158.13208CM832182912 요청 시
K0158.13210CM1032182915 요청 시
K0158.14010CM1040223715 요청 시
K0158.14012CM1240223715 요청 시

볼 노브, 열가소성, DIN 319 확장형, 타입 E, 나사 부싱 있음

자세한 정보

도면

볼 노브, 열가소성, DIN 319 확장형, 타입 E, 나사 부싱 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D6HTCAD액세서리가격주문
K0158.22005EM52012187,5 요청 시
K0158.22006EM62012187,5 요청 시
K0158.22506EM6251522,59 요청 시
K0158.22508EM8251522,59 요청 시
K0158.23208EM832182912 요청 시
K0158.23210EM1032182912 요청 시

볼 노브, 열가소성, DIN 319 확장형, 타입 M, 원추형 보어홀 포함

자세한 정보

도면

볼 노브, 열가소성, DIN 319 확장형, 타입 M, 원추형 보어홀 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D6HTCAD액세서리가격주문
K0158.32005M520121812 요청 시
K0158.32506M6251522,515 요청 시
K0158.32508M8251522,515 요청 시
K0158.33208M832182915 요청 시
K0158.33210M1032182915 요청 시
K0158.34010M1040223720 요청 시
K0158.34012M1240223720 요청 시