제품 그룹
팜 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6335
K0146

팜 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6335

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스테인레스 스틸 1.4308.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:연마 및 광택 또는 블라스팅.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
도면 설명:
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0146 팜 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6335 219 kB

도면 (전체 요약)

팜 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6335

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 B, 스루홀

자세한 정보

도면

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 B, 스루홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
D=보어 홀D1D2H=높이H3CAD액세서리가격주문
K0146.2032062B광택처리632122110 요청 시
K0146.2040082B광택처리840142614 요청 시
K0146.2050102B광택처리1050183420 요청 시
K0146.2063122B광택처리1263204225 요청 시
K0146.2032063B블라스팅 처리632122110 요청 시
K0146.2040083B블라스팅 처리840142614 요청 시
K0146.2050103B블라스팅 처리1050183420 요청 시
K0146.2063123B블라스팅 처리1263204225 요청 시

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 C, 블라인드 홀

자세한 정보

도면

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 C, 블라인드 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2HH3TT1CAD액세서리가격주문
K0146.3032062C광택처리6321221101215 요청 시
K0146.3040082C광택처리8401426141518 요청 시
K0146.3050102C광택처리10501834201821 요청 시
K0146.3063122C광택처리12632042252225 요청 시
K0146.3032063C블라스팅 처리6321221101215 요청 시
K0146.3040083C블라스팅 처리8401426141518 요청 시
K0146.3050103C블라스팅 처리10501834201821 요청 시
K0146.3063123C블라스팅 처리12632042252225 요청 시

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

자세한 정보

도면

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
D

D1D2D6HH3TCAD액세서리가격주문
K0146.4032062D광택처리M632126,4211011 요청 시
K0146.4040082D광택처리M840148,4261414 요청 시
K0146.4050102D광택처리M10501810,5342018 요청 시
K0146.4063122D광택처리M12632013422522 요청 시
K0146.4032063D블라스팅 처리M632126,4211011 요청 시
K0146.4040083D블라스팅 처리M840148,4261414 요청 시
K0146.4050103D블라스팅 처리M10501810,5342018 요청 시
K0146.4063123D블라스팅 처리M12632013422522 요청 시

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

자세한 정보

도면

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
D

D1D2HH3TT1CAD액세서리가격주문
K0146.5032062E광택처리M6321221101215 요청 시
K0146.5040082E광택처리M8401426141518 요청 시
K0146.5050102E광택처리M10501834201821 요청 시
K0146.5063122E광택처리M12632042252225 요청 시
K0146.5032063E블라스팅 처리M6321221101215 요청 시
K0146.5040083E블라스팅 처리M8401426141518 요청 시
K0146.5050103E블라스팅 처리M10501834201821 요청 시
K0146.5063123E블라스팅 처리M12632042252225 요청 시

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 L, 수나사

자세한 정보

도면

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 L, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2HH3LCAD액세서리가격주문
K0146.6032063X15L블라스팅 처리M63212211015 요청 시
K0146.6032063X20L블라스팅 처리M63212211020 요청 시
K0146.6032063X25L블라스팅 처리M63212211025 요청 시
K0146.6032063X30L블라스팅 처리M63212211030 요청 시
K0146.6032063X40L블라스팅 처리M63212211040 요청 시
K0146.6032063X50L블라스팅 처리M63212211050 요청 시
K0146.6040083X20L블라스팅 처리M84014261420 요청 시
K0146.6040083X25L블라스팅 처리M84014261425 요청 시
K0146.6040083X30L블라스팅 처리M84014261430 요청 시
K0146.6040083X40L블라스팅 처리M84014261440 요청 시
K0146.6040083X50L블라스팅 처리M84014261450 요청 시
K0146.6050103X20L블라스팅 처리M105018342020 요청 시
K0146.6050103X25L블라스팅 처리M105018342025 요청 시
K0146.6050103X30L블라스팅 처리M105018342030 요청 시
K0146.6050103X40L블라스팅 처리M105018342040 요청 시
K0146.6050103X50L블라스팅 처리M105018342050 요청 시
K0146.6063123X20L블라스팅 처리M126320422520 요청 시
K0146.6063123X30L블라스팅 처리M126320422530 요청 시
K0146.6063123X40L블라스팅 처리M126320422540 요청 시
K0146.6063123X50L블라스팅 처리M126320422550 요청 시