제품 그룹
버섯 모양 노브 수나사
K1287

버섯 모양 노브 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31.
스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리:듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
요청 시:기타 스크류 길이.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1287 버섯 모양 노브 수나사 123 kB

도면

버섯 모양 노브 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질D

D1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K1287.104X10쾌삭강M42112211010 요청 시
K1287.105X10쾌삭강M52112211010 요청 시
K1287.206X10쾌삭강M62514251210 요청 시
K1287.308X15쾌삭강M83318331615 요청 시
K1287.1104X10스테인리스 스틸M42112211010 요청 시
K1287.1105X10스테인리스 스틸M52112211010 요청 시
K1287.1206X10스테인리스 스틸M62514251210 요청 시
K1287.1308X15스테인리스 스틸M83318331615 요청 시