제품 그룹
팜 그립 알루미늄 유사형 DIN 6335
K0145

팜 그립 알루미늄 유사형 DIN 6335

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

알루미늄.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:진동 연마 또는 연마 및 광택 처리됨.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
요청 시:블랭크 십자 핸들(진동 없음).도면 설명:
타입 A: 가공되지 않은 원형
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0145 팜 그립 알루미늄 유사형 DIN 6335 200 kB

도면 (전체 요약)

팜 그립 알루미늄 유사형 DIN 6335

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 A, 가공되지 않은 원형

자세한 정보

도면

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 A, 가공되지 않은 원형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입표면
기본 몸체
D1D2HH3CAD액세서리가격주문
K0145.104008A소프트 연마40142614 요청 시
K0145.105010A소프트 연마50183420 요청 시
K0145.106312A소프트 연마63254225 요청 시
K0145.108016A소프트 연마80255230 요청 시

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 B, 스루홀

자세한 정보

도면

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 B, 스루홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

표면

D1DD2HCAD액세서리가격주문
K0145.2080162B광택처리80162550 요청 시
K0145.2040082B광택처리4081425 요청 시
K0145.2050102B광택처리50101832 요청 시
K0145.2063122B광택처리63122540 요청 시
K0145.205010B소프트 연마50101832 요청 시
K0145.206312B소프트 연마63122540 요청 시
K0145.204008B소프트 연마4081425 요청 시
K0145.208016B소프트 연마80162550 요청 시

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 C, 블라인드 홀

자세한 정보

도면

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 C, 블라인드 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

표면

DD1D2HTT1CAD액세서리가격주문
K0145.3080162C광택처리168025502832 요청 시
K0145.3040082C광택처리84014251518 요청 시
K0145.3050102C광택처리105018321821 요청 시
K0145.3063122C광택처리126325402225 요청 시
K0145.305010C소프트 연마105018321821 요청 시
K0145.306312C소프트 연마126325402225 요청 시
K0145.304008C소프트 연마84014251518 요청 시
K0145.308016C소프트 연마168025502832 요청 시

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

자세한 정보

도면

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

표면

DD1D2D6HTCAD액세서리가격주문
K0145.404008D소프트 연마M840148,42515 요청 시
K0145.405010D소프트 연마M10501810,53218 요청 시
K0145.406312D소프트 연마M126325134022 요청 시
K0145.408016D소프트 연마M168025175028 요청 시
K0145.4040082D광택처리M840148,42515 요청 시
K0145.4050102D광택처리M10501810,53218 요청 시
K0145.4063122D광택처리M126325134022 요청 시
K0145.4080162D광택처리M168025175028 요청 시

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

자세한 정보

도면

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

표면

DD1D2HTT1CAD액세서리가격주문
K0145.504008E소프트 연마M84014251518 요청 시
K0145.505010E소프트 연마M105018321821 요청 시
K0145.506312E소프트 연마M126325402225 요청 시
K0145.508016E소프트 연마M168025502832 요청 시
K0145.5040082E광택처리M84014251518 요청 시
K0145.5050102E광택처리M105018321821 요청 시
K0145.5063122E광택처리M126325402225 요청 시
K0145.5080162E광택처리M168025502832 요청 시

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 L, 수나사

자세한 정보

도면

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 L, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1

D2HLCAD액세서리가격주문
K0145.604008X20L소프트 연마M840142520 요청 시
K0145.604008X25L소프트 연마M840142525 요청 시
K0145.604008X30L소프트 연마M840142530 요청 시
K0145.604008X40L소프트 연마M840142540 요청 시
K0145.604008X50L소프트 연마M840142550 요청 시
K0145.605010X20L소프트 연마M1050183220 요청 시
K0145.605010X25L소프트 연마M1050183225 요청 시
K0145.605010X30L소프트 연마M1050183230 요청 시
K0145.605010X40L소프트 연마M1050183240 요청 시
K0145.605010X50L소프트 연마M1050183250 요청 시
K0145.606312X20L소프트 연마M1263254020 요청 시
K0145.606312X30L소프트 연마M1263254030 요청 시
K0145.606312X40L소프트 연마M1263254040 요청 시
K0145.606312X50L소프트 연마M1263254050 요청 시