제품 그룹
윙그립 "미니윙" 생체 고분자
K0274

윙그립 "미니윙" 생체 고분자

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
슬리브 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305
표면 마무리:목재 섬유 느낌의 자연 나무 또는 흑회색으로 처리
부싱 및 나사 핀, 스테인레스 스틸 처리.
정보:기계적 견고성 (점검함, 최소 이중 안정성으로).
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).
장점:이 바이오 플라스틱은 완전히 재생 가능한 자원으로 제작됨 (석유 사용 안함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0274 윙그립 "미니윙" 생체 고분자 179 kB

도면 (전체 요약)

윙그립 "미니윙" 생체 고분자

암나사가 있는 윙그립 "미니윙" 생체 고분자

자세한 정보

도면

암나사가 있는 윙그립 "미니윙" 생체 고분자

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상ABD

D2HH1H2TCAD액세서리가격주문
K0274.100004143K너도 밤나무 천연 색상2813M4121513,32,36 요청 시
K0274.100005143K너도 밤나무 천연 색상2813M5121513,32,38 요청 시
K0274.100006143K너도 밤나무 천연 색상2813M6121513,32,38 요청 시
K0274.10000490K검회색 RAL 70212813M4121513,32,36 요청 시
K0274.10000590K검회색 RAL 70212813M5121513,32,38 요청 시
K0274.10000690K검회색 RAL 70212813M6121513,32,38 요청 시

수나사가 있는 윙그립 "미니윙" 생체 고분자

자세한 정보

도면

수나사가 있는 윙그립 "미니윙" 생체 고분자

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상ABD

D2HH1H2LCAD액세서리가격주문
K0274.100004143X8L너도 밤나무 천연 색상2813M4121513,32,38 요청 시
K0274.100005143X15L너도 밤나무 천연 색상2813M5121513,32,315 요청 시
K0274.100006143X15L너도 밤나무 천연 색상2813M6121513,32,315 요청 시
K0274.100008143X20L너도 밤나무 천연 색상2813M8121513,32,320 요청 시
K0274.10000490X8L검회색 RAL 70212813M4121513,32,38 요청 시
K0274.10000590X15L검회색 RAL 70212813M5121513,32,315 요청 시
K0274.10000690X15L검회색 RAL 70212813M6121513,32,315 요청 시
K0274.10000890X20L검회색 RAL 70212813M8121513,32,320 요청 시