제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성, 검정회색. 부시, 스틸.표면 마무리:부싱, 청색 피막처리정보:눈금선 또는 20 개 눈금과 10 자리수의
눈금 없는 버전으로 공급 가능.

Δ 해당 위치는 원하는 캡 색상이 가능함.
커버 색상의 경우 검정회색은 색상 코드가
요구되지 않음.
요청 시:특수 눈금.도면 설명:
타입 A: 눈금 없음
타입 B: 표시선 있음
타입 C: 표준 눈금 있음

1) (타입 C의 번호 5와 6 사이) 고정용 스레드 핀
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0248 널링 노브 251 kB

도면 (전체 요약)

널링 노브

널링 노브 타입 A, 눈금 없음

자세한 정보

도면

널링 노브 타입 A, 눈금 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입색상
덮개
DD1D2D3D4HH1H2TCAD액세서리가격주문
K0248.1105A검회색 RAL 70215211919M32210,5510 요청 시
K0248.11051A오렌지 RAL 20045211919M32210,5510 요청 시
K0248.11052A시그널 녹색 RAL60325211919M32210,5510 요청 시
K0248.11053A청색 RAL50175211919M32210,5510 요청 시
K0248.11055A연한 회색 RAL 70355211919M32210,5510 요청 시
K0248.11056A신호등 빨강 RAL 30205211919M32210,5510 요청 시
K0248.11057A밝은 노랑 RAL 10215211919M32210,5510 요청 시
K0248.1206A검회색 RAL 70216262323M32612610 요청 시
K0248.12061A오렌지 RAL 20046262323M32612610 요청 시
K0248.12062A시그널 녹색 RAL60326262323M32612610 요청 시
K0248.12063A청색 RAL50176262323M32612610 요청 시
K0248.12065A연한 회색 RAL 70356262323M32612610 요청 시
K0248.12066A신호등 빨강 RAL 30206262323M32612610 요청 시
K0248.12067A밝은 노랑 RAL 10216262323M32612610 요청 시
K0248.1308A검회색 RAL 70218343131M43617,5714 요청 시
K0248.13081A오렌지 RAL 20048343131M43617,5714 요청 시
K0248.13082A시그널 녹색 RAL60328343131M43617,5714 요청 시
K0248.13083A청색 RAL50178343131M43617,5714 요청 시
K0248.13085A연한 회색 RAL 70358343131M43617,5714 요청 시
K0248.13086A신호등 빨강 RAL 30208343131M43617,5714 요청 시
K0248.13087A밝은 노랑 RAL 10218343131M43617,5714 요청 시

널링 노브 타입 B, 마킹 라인 있음

자세한 정보

도면

널링 노브 타입 B, 마킹 라인 있음

캐드데이터 및 상세 정보

널링 노브 타입 C, 표준 눈금 있음

자세한 정보

도면

널링 노브 타입 C, 표준 눈금 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입색상
덮개
DD1D2D3D4HH1H2TCAD액세서리가격주문
K0248.3105C검회색 RAL 70215211919M32210,5510 요청 시
K0248.31051C오렌지 RAL 20045211919M32210,5510 요청 시
K0248.31052C시그널 녹색 RAL60325211919M32210,5510 요청 시
K0248.31053C청색 RAL50175211919M32210,5510 요청 시
K0248.31055C연한 회색 RAL 70355211919M32210,5510 요청 시
K0248.31056C신호등 빨강 RAL 30205211919M32210,5510 요청 시
K0248.31057C밝은 노랑 RAL 10215211919M32210,5510 요청 시
K0248.3206C검회색 RAL 70216262323M32612610 요청 시
K0248.32061C오렌지 RAL 20046262323M32612610 요청 시
K0248.32062C시그널 녹색 RAL60326262323M32612610 요청 시
K0248.32063C청색 RAL50176262323M32612610 요청 시
K0248.32065C연한 회색 RAL 70356262323M32612610 요청 시
K0248.32066C신호등 빨강 RAL 30206262323M32612610 요청 시
K0248.32067C밝은 노랑 RAL 10216262323M32612610 요청 시
K0248.3308C검회색 RAL 70218343131M43617,5714 요청 시
K0248.33081C오렌지 RAL 20048343131M43617,5714 요청 시
K0248.33082C시그널 녹색 RAL60328343131M43617,5714 요청 시
K0248.33083C청색 RAL50178343131M43617,5714 요청 시
K0248.33085C연한 회색 RAL 70358343131M43617,5714 요청 시
K0248.33086C신호등 빨강 RAL 30208343131M43617,5714 요청 시
K0248.33087C밝은 노랑 RAL 10218343131M43617,5714 요청 시