제품 그룹
널링 볼트, 플라스틱
K1473

널링 볼트, 플라스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

강화된 열가소성 폴리아미드, 검회색.
나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:나사 볼트, 청색 피막처리한 스틸, 자연적 마무리한 스테인리스 스틸.장점:널링 볼트를 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
수동 고정과 클램핑에 적합합니다.
다양한 나사 크기와 나사 길이.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1473 널링 볼트, 플라스틱 177 kB

도면

널링 볼트, 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질D

D1D3HKLCAD액세서리가격주문
K1473.1804X10쾌삭강M418913810 요청 시
K1473.1804X15쾌삭강M418913815 요청 시
K1473.2005X10쾌삭강M52010,615910 요청 시
K1473.2005X15쾌삭강M52010,615915 요청 시
K1473.2005X20쾌삭강M52010,615920 요청 시
K1473.2506X10쾌삭강M62512171010 요청 시
K1473.2506X15쾌삭강M62512171015 요청 시
K1473.2506X20쾌삭강M62512171020 요청 시
K1473.2506X30쾌삭강M62512171030 요청 시
K1473.2506X40쾌삭강M62512171040 요청 시
K1473.3208X15쾌삭강M83214221315 요청 시
K1473.3208X20쾌삭강M83214221320 요청 시
K1473.3208X30쾌삭강M83214221330 요청 시
K1473.3208X40쾌삭강M83214221340 요청 시
K1473.4010X20쾌삭강M104018251420 요청 시
K1473.4010X30쾌삭강M104018251430 요청 시
K1473.4010X40쾌삭강M104018251440 요청 시
K1473.18042X10스테인리스 스틸M418913810 요청 시
K1473.18042X15스테인리스 스틸M418913815 요청 시
K1473.20052X10스테인리스 스틸M52010,615910 요청 시
K1473.20052X15스테인리스 스틸M52010,615915 요청 시
K1473.20052X20스테인리스 스틸M52010,615920 요청 시
K1473.25062X10스테인리스 스틸M62512171010 요청 시
K1473.25062X15스테인리스 스틸M62512171015 요청 시
K1473.25062X20스테인리스 스틸M62512171020 요청 시
K1473.25062X30스테인리스 스틸M62512171030 요청 시
K1473.25062X40스테인리스 스틸M62512171040 요청 시
K1473.32082X15스테인리스 스틸M83214221315 요청 시
K1473.32082X20스테인리스 스틸M83214221320 요청 시
K1473.32082X30스테인리스 스틸M83214221330 요청 시
K1473.32082X40스테인리스 스틸M83214221340 요청 시
K1473.40102X20스테인리스 스틸M104018251420 요청 시
K1473.40102X30스테인리스 스틸M104018251430 요청 시
K1473.40102X40스테인리스 스틸M104018251440 요청 시