제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:매우 얇은 구성으로 인해 이 그립은 좁은
공간에서도 사용할 수 있음.
주위에 부착된 슬롯이 그립의 힘을 지탱함.
재질, 표면 마무리:기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.
코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.
정보:SYMPA TOUCH 회전형 그립은 암,
수나사가 한 종류의 크기로 공급 가능함.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0281 널링 스크류 179 kB

도면 (전체 요약)

널링 스크류

암나사 널링 스크류

자세한 정보

도면

암나사 널링 스크류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1HTCAD액세서리가격주문
K0281.5705KM557,41712,5요청 시
K0281.5706KM657,41712,5요청 시
K0281.5708KM857,41712,5요청 시
K0281.5710KM1057,41712,5요청 시

수나사 널링 스크류

자세한 정보

도면

수나사 널링 스크류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1HLCAD액세서리가격주문
K0281.5706X15LM657,41715요청 시
K0281.5706X20LM657,41720요청 시
K0281.5706X25LM657,41725요청 시
K0281.5706X35LM657,41735요청 시
K0281.5708X16LM857,41716요청 시
K0281.5708X25LM857,41725요청 시
K0281.5708X30LM857,41730요청 시
K0281.5708X35LM857,41735요청 시
K0281.5710X30LM1057,41730요청 시
K0281.5710X40LM1057,41740요청 시
K0281.5710X50LM1057,41750요청 시