제품 그룹
널링 노브, 플라스틱, 금속 탐지 가능
K0110

널링 노브, 플라스틱, 금속 탐지 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:금속 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 준수 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
플라스틱 과립에 포함된 특수 첨가제 덕분에 금속 탐지기(인덕션)를 사용하여 0.027cm³(3x3x3mm) 이상의 플라스틱 조각에서 입자를 탐지할 수 있습니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 금속 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 또는 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
재질:

열가소성(유리섬유 강화 폴리아미드), 금속 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:열가소성, 흑회색 RAL 7021.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보:금속 탐지 가능 첨가제는 플라스틱 표면에 부분적인 색상 편차를 유발할 수 있습니다.이용:- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
온도 범위:-20 °C ~ +100 °C장점:금속 탐지 가능.
검출 부피 ≥ 0.027cm³.
식품 처리 표준 준수 소재
특징:
스테인레스 스틸  RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0110 널링 노브, 플라스틱, 금속 탐지 가능 234 kB

도면 (전체 요약)

널링 노브, 플라스틱, 금속 탐지 가능

암나사가 있는 널링 노브, 플라스틱, 금속 탐지 가능

자세한 정보

도면

암나사가 있는 널링 노브, 플라스틱, 금속 탐지 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호나사 종류D

D1D2D3HH1TCAD액세서리가격주문
K0110.140005암나사M515111311,54,36 요청 시

수나사가 있는 널링 노브, 플라스틱, 금속 탐지 가능

자세한 정보

도면

수나사가 있는 널링 노브, 플라스틱, 금속 탐지 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호나사 종류D

D1D2D3HH1LCAD액세서리가격주문
K0110.140005X10수나사M515111311,54,310 요청 시
K0110.140006X20수나사M615111311,54,320 요청 시