제품 그룹
인체 공학적 클램핑 그립
K0779

인체 공학적 클램핑 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

강화 유리 섬유 플라스틱 소재 경성 구성품
열가소성 엘라스토머 소재 연성 구성품
강도 등급 5.8 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305
소재 부싱 또는 스레드 볼트.

표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보:검정 회색 RAL 7021(경성 구성품)
과 검정 회색 RAL 7021(연성 구성품)
의 색상 조합이 시리즈로 제공됩니다.
요청 시:기타 모델.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0779 인체 공학적 클램핑 그립 178 kB

도면 (전체 요약)

인체 공학적 클램핑 그립

내부 스레드가 있는 인체공학적 클램핑 그립

자세한 정보

도면

내부 스레드가 있는 인체공학적 클램핑 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질D

D1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0779.5006K스틸M65026551017 요청 시
K0779.5008K스틸M85026551017 요청 시
K0779.5010K스틸M105026551017 요청 시
K0779.05006K스테인리스 스틸M65026551017 요청 시
K0779.05008K스테인리스 스틸M85026551017 요청 시
K0779.05010K스테인리스 스틸M105026551017 요청 시

외부 스레드가 있는 인체공학적 클램핑 그립

자세한 정보

도면

외부 스레드가 있는 인체공학적 클램핑 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질DD1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K0779.5006X15L스틸M65026551015 요청 시
K0779.5006X20L스틸M65026551020 요청 시
K0779.5006X25L스틸M65026551025 요청 시
K0779.5008X20L스틸M85026551020 요청 시
K0779.5008X25L스틸M85026551025 요청 시
K0779.5008X30L스틸M85026551030 요청 시
K0779.5008X40L스틸M85026551040 요청 시
K0779.5010X30L스틸M105026551030 요청 시
K0779.5010X40L스틸M105026551040 요청 시
K0779.5010X50L스틸M105026551050 요청 시
K0779.05006X15L스테인리스 스틸M65026551015 요청 시
K0779.05006X30L스테인리스 스틸M65026551030 요청 시
K0779.05008X20L스테인리스 스틸M85026551020 요청 시
K0779.05008X25L스테인리스 스틸M85026551025 요청 시
K0779.05008X40L스테인리스 스틸M85026551040 요청 시
K0779.05010X30L스테인리스 스틸M105026551030 요청 시
K0779.05010X40L스테인리스 스틸M105026551040 요청 시
K0779.05010X50L스테인리스 스틸M105026551050 요청 시