제품 그룹
토크-널링 노브
K0277

토크-널링 노브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성, 검정회색.부시 및 볼트, 스틸 5.8.표면 마무리:부싱, 검정 산화 처리.
볼트, 청색 피막처리
정보:요구되는 조임 토크는 조절 볼트로
조절 가능함.
조임 토크 조절을 마치게 되면 널링 노브가
자유롭게 회전함.
도면 설명:
1) 토크 조절용 조절 나사
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0277 토크-널링 노브 260 kB

도면 (전체 요약)

토크-널링 노브

토크-암나사 널링 노브

자세한 정보

도면

토크-암나사 널링 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호나사 종류구성품 재질색상
덮개
크기D

D1D2D3D4HH1T토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K0277.205암나사스틸검회색 RAL 70212M5261823162710,550,1 - 0,3 요청 시
K0277.2051암나사스틸오렌지 RAL 20042M5261823162710,550,1 - 0,3 요청 시
K0277.2052암나사스틸시그널 녹색 RAL60322M5261823162710,550,1 - 0,3 요청 시
K0277.2053암나사스틸청색 RAL50172M5261823162710,550,1 - 0,3 요청 시
K0277.2055암나사스틸연한 회색 RAL 70352M5261823162710,550,1 - 0,3 요청 시
K0277.2056암나사스틸신호등 빨강 RAL 30202M5261823162710,550,1 - 0,3 요청 시
K0277.2057암나사스틸밝은 노랑 RAL 10212M5261823162710,550,1 - 0,3 요청 시
K0277.206암나사스틸검회색 RAL 70212M6261823162710,560,1 - 0,3 요청 시
K0277.2061암나사스틸오렌지 RAL 20042M6261823162710,560,1 - 0,3 요청 시
K0277.2062암나사스틸시그널 녹색 RAL60322M6261823162710,560,1 - 0,3 요청 시
K0277.2063암나사스틸청색 RAL50172M6261823162710,560,1 - 0,3 요청 시
K0277.2065암나사스틸연한 회색 RAL 70352M6261823162710,560,1 - 0,3 요청 시
K0277.2066암나사스틸신호등 빨강 RAL 30202M6261823162710,560,1 - 0,3 요청 시
K0277.2067암나사스틸밝은 노랑 RAL 10212M6261823162710,560,1 - 0,3 요청 시
K0277.306암나사스틸검회색 RAL 70213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 요청 시
K0277.3061암나사스틸오렌지 RAL 20043M63422312037,514,5100,1 - 0,3 요청 시
K0277.3062암나사스틸시그널 녹색 RAL60323M63422312037,514,5100,1 - 0,3 요청 시
K0277.3063암나사스틸청색 RAL50173M63422312037,514,5100,1 - 0,3 요청 시
K0277.3065암나사스틸연한 회색 RAL 70353M63422312037,514,5100,1 - 0,3 요청 시
K0277.3066암나사스틸신호등 빨강 RAL 30203M63422312037,514,5100,1 - 0,3 요청 시
K0277.3067암나사스틸밝은 노랑 RAL 10213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 요청 시
K0277.308암나사스틸검회색 RAL 70213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 요청 시
K0277.3081암나사스틸오렌지 RAL 20043M83422312037,514,5140,1 - 0,3 요청 시
K0277.3082암나사스틸시그널 녹색 RAL60323M83422312037,514,5140,1 - 0,3 요청 시
K0277.3083암나사스틸청색 RAL50173M83422312037,514,5140,1 - 0,3 요청 시
K0277.3085암나사스틸연한 회색 RAL 70353M83422312037,514,5140,1 - 0,3 요청 시
K0277.3086암나사스틸신호등 빨강 RAL 30203M83422312037,514,5140,1 - 0,3 요청 시
K0277.3087암나사스틸밝은 노랑 RAL 10213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 요청 시

토크-수나사 널링 노브

자세한 정보

도면

토크-수나사 널링 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호나사 종류구성품 재질색상
덮개
크기D

D1D2D3D4HH1L토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K0277.205X30수나사스틸검회색 RAL 70212M5261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.2051X30수나사스틸오렌지 RAL 20042M5261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.2052X30수나사스틸시그널 녹색 RAL60322M5261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.2053X30수나사스틸청색 RAL50172M5261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.2055X30수나사스틸연한 회색 RAL 70352M5261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.2056X30수나사스틸신호등 빨강 RAL 30202M5261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.2057X30수나사스틸밝은 노랑 RAL 10212M5261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.205X50수나사스틸검회색 RAL 70212M5261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.2051X50수나사스틸오렌지 RAL 20042M5261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.2052X50수나사스틸시그널 녹색 RAL60322M5261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.2053X50수나사스틸청색 RAL50172M5261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.2055X50수나사스틸연한 회색 RAL 70352M5261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.2056X50수나사스틸신호등 빨강 RAL 30202M5261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.2057X50수나사스틸밝은 노랑 RAL 10212M5261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.206X30수나사스틸검회색 RAL 70212M6261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.2061X30수나사스틸오렌지 RAL 20042M6261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.2062X30수나사스틸시그널 녹색 RAL60322M6261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.2063X30수나사스틸청색 RAL50172M6261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.2065X30수나사스틸연한 회색 RAL 70352M6261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.2066X30수나사스틸신호등 빨강 RAL 30202M6261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.2067X30수나사스틸밝은 노랑 RAL 10212M6261823162710,5300,1 - 0,3 요청 시
K0277.206X50수나사스틸검회색 RAL 70212M6261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.2061X50수나사스틸오렌지 RAL 20042M6261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.2062X50수나사스틸시그널 녹색 RAL60322M6261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.2063X50수나사스틸청색 RAL50172M6261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.2065X50수나사스틸연한 회색 RAL 70352M6261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.2066X50수나사스틸신호등 빨강 RAL 30202M6261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.2067X50수나사스틸밝은 노랑 RAL 10212M6261823162710,5500,1 - 0,3 요청 시
K0277.306X40수나사스틸검회색 RAL 70213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.3061X40수나사스틸오렌지 RAL 20043M63422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.3062X40수나사스틸시그널 녹색 RAL60323M63422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.3063X40수나사스틸청색 RAL50173M63422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.3065X40수나사스틸연한 회색 RAL 70353M63422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.3066X40수나사스틸신호등 빨강 RAL 30203M63422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.3067X40수나사스틸밝은 노랑 RAL 10213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.306X60수나사스틸검회색 RAL 70213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시
K0277.3061X60수나사스틸오렌지 RAL 20043M63422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시
K0277.3062X60수나사스틸시그널 녹색 RAL60323M63422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시
K0277.3063X60수나사스틸청색 RAL50173M63422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시
K0277.3065X60수나사스틸연한 회색 RAL 70353M63422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시
K0277.3066X60수나사스틸신호등 빨강 RAL 30203M63422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시
K0277.3067X60수나사스틸밝은 노랑 RAL 10213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시
K0277.308X40수나사스틸검회색 RAL 70213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.3081X40수나사스틸오렌지 RAL 20043M83422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.3082X40수나사스틸시그널 녹색 RAL60323M83422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.3083X40수나사스틸청색 RAL50173M83422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.3085X40수나사스틸연한 회색 RAL 70353M83422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.3086X40수나사스틸신호등 빨강 RAL 30203M83422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.3087X40수나사스틸밝은 노랑 RAL 10213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 요청 시
K0277.308X60수나사스틸검회색 RAL 70213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시
K0277.3081X60수나사스틸오렌지 RAL 20043M83422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시
K0277.3082X60수나사스틸시그널 녹색 RAL60323M83422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시
K0277.3083X60수나사스틸청색 RAL50173M83422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시
K0277.3085X60수나사스틸연한 회색 RAL 70353M83422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시
K0277.3086X60수나사스틸신호등 빨강 RAL 30203M83422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시
K0277.3087X60수나사스틸밝은 노랑 RAL 10213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 요청 시