제품 그룹
널링 너트 스틸/스테인레스 스틸 DIN 6303
K0137

널링 너트 스틸/스테인레스 스틸 DIN 6303

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

쾌삭강.
스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:쾌삭강 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보:촉각 개선으로 인해 DIN과 달리 더 많은 부분이 선택되었습니다.도면 설명:
타입 A: 핀홀 없음
타입 B: 핀홀 있음

- 조립 시 핀 홀을 드릴링 및 리머작업
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0137 널링 너트 스틸/스테인레스 스틸 DIN 6303 293 kB

도면 (전체 요약)

널링 너트 스틸/스테인레스 스틸 DIN 6303

널링 너트, 스틸/스테인레스 스틸, DIN 6303, 타입 A, 핀홀 없음

자세한 정보

도면

널링 너트, 스틸/스테인레스 스틸, DIN 6303, 타입 A, 핀홀 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1D3D4HKTCAD액세서리가격주문
K0137.105A쾌삭강M52014151287 요청 시
K0137.106A쾌삭강M624161814108 요청 시
K0137.108A쾌삭강M8302024171210 요청 시
K0137.110A쾌삭강M10362830201412 요청 시
K0137.112A쾌삭강M12403234241614 요청 시
K0137.1052A스테인레스 스틸M52014151287 요청 시
K0137.1062A스테인레스 스틸M624161814108 요청 시
K0137.1082A스테인레스 스틸M8302024171210 요청 시
K0137.1102A스테인레스 스틸M10362830201412 요청 시
K0137.1122A스테인레스 스틸M12403234241614 요청 시

널링 너트, 스틸, DIN 6303, 타입 B, 핀홀 있음

자세한 정보

도면

널링 너트, 스틸, DIN 6303, 타입 B, 핀홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 재질DD1D3D4D5
사전 천공
EHKT적합
원통형 핀
ISO 2338
CAD액세서리가격주문
K0137.205B쾌삭강M52014151,42,512871,5 요청 시
K0137.206B쾌삭강M62416181,42,5141081,5 요청 시
K0137.208B쾌삭강M83020241,931712102 요청 시
K0137.210B쾌삭강M103628302,942014123 요청 시
K0137.212B쾌삭강M124032343,942416144 요청 시